Notre gamme de produits comprend de nombreuses ventouses dans différentes formes, dimensions et matières, et propose ainsi des ventouses adaptées à chaque application. Les ventouses se composent d'une ventouse et d'un insert de connexion.

Ventouses plates (rondes)
Ventouses plates (rondes)
  • Manipulation de pièces plates
  • Volume propre réduit
  • Préhension rapide et précise
×
Ventouses plates (rondes)
Les ventouses plates de forme ronde sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces planes. Grâce à leur forme plate et leur volume réduit, les ventouses peuvent saisir la pièce très rapidement et précisément. Les ventouses plates de ces séries couvrent un large éventail d'applications. La construction optimisée et les différents diamètres et matières disponibles font des ventouses de ces séries de vrais multitalents.
Ventouses à soufflets (rondes)
Ventouses à soufflets (rondes)
  • Manipulation de pièces courbes et irrégulières
  • Compensation de la hauteur grâce au soufflet de la ventouse
  • Effet d'amortissement pour pièces fragiles
×
Ventouses à soufflets (rondes)
Les ventouses à soufflets de forme ronde sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces non planes et bombées. Les ventouses à soufflets sont utilisées lorsqu'il convient de manipuler des pièces de différentes hauteurs, à surface non plane ou des pièces fragiles. Les ventouses à soufflets de ces séries couvrent un large éventail d'applications. La construction optimisée et les différents diamètres et matières disponibles font des ventouses de ces séries de vrais multitalents.
Ventouses plates (ovales)
Ventouses plates (ovales)
  • Manipulation de pièces longues et étroites
  • Volume propre réduit
  • Préhension rapide et précise
×
Ventouses plates (ovales)
Les ventouses plates de forme ovale sont conçues pour les pièces longues et étroites. Grâce à leur forme plate et leur volume réduit, les ventouses peuvent saisir la pièce très rapidement et précisément. Les ventouses plates sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces à surface plate ou légèrement bombée. Les ventouses plates sont capables de résister à des forces latérales élevées. La construction optimisée et les différents diamètres et matières disponibles font des ventouses de ces séries de vrais multitalents.
Ventouses à soufflets (ovales)
Ventouses à soufflets (ovales)
  • Manipulation de pièces longues et étroites
  • Compensation de la hauteur grâce au soufflet de la ventouse
  • Effet d'amortissement pour pièces fragiles
×
Ventouses à soufflets (ovales)
Les ventouses à soufflets de forme ovale sont conçues pour les pièces longues et étroites. Les ventouses à soufflets sont utilisées lorsqu'il convient de manipuler des pièces de différentes hauteurs, à surface non plane ou des pièces fragiles. Les ventouses à soufflets de ces séries couvrent un large éventail d'applications. La construction optimisée et les différents diamètres et matières disponibles font des ventouses de ces séries de vrais multitalents.
Ventouses pour la manipulation de tôles
Ventouses pour la manipulation de tôles
  • Manipulation de tôles
  • Manipulation de pièces concaves et convexes
  • Forces de préhension et forces transversales importantes
×
Ventouses pour la manipulation de tôles
Ces ventouses sont particulièrement adaptées à la manipulation de différents types de tôle. Elles sont caractérisées par une très grande force de prise horizontale et verticale. Grâce à leur forme spéciale, elles peuvent manipuler des pièces huileuses ou bombées de manière fiable. Les ventouses sont disponibles dans différentes matières, qui répondent parfaitement aux exigences spécifiques à la manipulation de tôle.
Ventouses pour le conditionnement
Ventouses pour le conditionnement
  • Manipulation de cartons, sachets, films et emballages-coques
  • Utilisation dans le secteur du conditionnement primaire et secondaire
  • Matières conformes aux normes FDA
×
Ventouses pour le conditionnement
Les ventouses sont caractérisées par un corps résistant et une lèvre d'étanchéité souple qui s'adapte parfaitement aux déformations des emballages. Les ventouses pour le conditionnement sont fabriquées soit en Elastodur et PVC, très résistants à l'usure, soit en silicone conforme aux normes FDA. Ainsi, ces godets d'aspiration conviennent à la manipulation d'emballages primaires tout comme secondaires.
Ventouses pour l'industrie électronique
Ventouses pour l'industrie électronique
  • Manipulation de platines, de circuits imprimés et d’autres composants électroniques
  • Application dans la fabrication PCB et l’équipement
  • Laisse particulièrement peu de marques et partiellement conforme à la norme ESD
×
Ventouses pour l'industrie électronique
Les ventouses sont adaptées pour la manipulation de platines, de circuits imprimés non équipés et d’autres composants électroniques. Les matériaux utilisés laissent particulièrement peu de marques et sont partiellement conformes à la norme ESD afin de permettre une manipulation délicate des pièces sensibles.
Préhenseurs pour la manipulation des sacs
Préhenseurs pour la manipulation des sacs
  • Manipulation de sacs en papier, en plastique et en tissu
  • Manipulation de pièces poreuses en forme de sac et pour la manipulation de sacs à faible niveau de remplissage
×
Préhenseurs pour la manipulation des sacs
Préhenseur pour sacs pour la manipulation de sacs étanches ou poreux et pour la manipulation de sacs avec des secteurs d'activité ou des cobots.
Ventouses pour films et papier
Ventouses pour films et papier
  • Manipulation de films et de papier
  • Lèvre d'étanchéité plate et structure interne spéciale
  • Matières laissant peu de marques, conformes aux normes FDA, et résistantes à la chaleur et aux produits chimiques
×
Ventouses pour films et papier
Les ventouses de Schmalz permettent de manipuler aisément films et papier. Grâce à une lèvre d'étanchéité plate et un renforcement de la partie intérieure de la ventouse, les pièces instables ne peuvent pas être aspirées. Les ventouses ne laissent pas d'empreintes sur les pièces souples, même à des températures élevées.
Ventouses pour la manipulation du bois
Ventouses pour la manipulation du bois
  • Manipulation de bois et de panneaux de bois
  • Versions avec bord d'étanchéité spécial et plapeur mécanique
×
Ventouses pour la manipulation du bois
Ces ventouses sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces dans le secteur d'usinage du bois, comme par exemple les composants de meubles, le parquet et les panneaux d’aggloméré. Les ventouses permettent de déplacer en toute fiabilité des pièces rugueuses, légèrement structurées et poreuses.
Ventouses pour la manipulation de verres
Ventouses pour la manipulation de verres
  • Manipulation de verres plats
  • Forces de rétention et forces latérales importantes
  • Matières laissant peu de marques
×
Ventouses pour la manipulation de verres
Schmalz propose des ventouses spécialement adaptées à la manipulation de pièces fragiles en verre. La matière des plaques à ventouses laisse très peu de marques. Les ventouses sont par exemple utilisées pour la manipulation de plaques de verre, de verre flotté et de modules solaires.
Ventouses pour les environnements à températures élevées
Ventouses pour les environnements à températures élevées
  • Manipulation de pièces à des températures élevées
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C
×
Ventouses pour les environnements à températures élevées
Schmalz a développé des ventouses spécialement adaptées à la manipulation de pièces dans des environnements à températures élevées. Les plaques à ventouses sont capables de résister à des températures pouvant atteindre jusqu'à 600 °C. Ainsi, elle peuvent être utilisées lors de la régulation de température du verre flotté et lors du formage à chaud du métal.
Ventouses pour la manipulation du composite
Ventouses pour la manipulation du composite
  • Diamètre : 40 à 115 mm
  • Bague d'étanchéité en : NBR
  • Corps en aluminium
×
Ventouses pour la manipulation du composite
Ventouses et semelles particulièrement bien adaptées à la manipulation de matières souples, telles que les matières préimprégnées ou d'autres produits semi-finis en matière composite à fibres.
Profils d'étanchéité
Profils d'étanchéité
  • Profils pour surfaces structurées, fines et rugueuses
  • Pour la conception de ventouses plates spéciales
  • Géométries et matières variées
×
Profils d'étanchéité
Schmalz propose des profils d'étanchéité adéquats pour des plaques à ventouses spécialement adaptées aux pièces. Ainsi, des plaques à ventouses peuvent être fabriquées pour des pièces de dimensions spéciales. Des profils d'étanchéité pour surfaces rugueuses, fines et structurées sont disponibles.