Supports pour ventouses et tiges à ressorts

Le support permet de suspendre la ventouse au système de préhension ou au bras du robot. Différents modèles pour profilés en aluminium et pour tubes carrés et ronds sont disponibles.

Supports universels HTR-UNI
Supports universels HTR-UNI
  • Filetage de fixation : M5
  • Raccord : G1/4"
×
Supports universels HTR-UNI
Support pour un montage amodulaire des ventouses ; hauteur et inclinaison des ventouses réglable.
Adaptateurs pour jonctions coudées ANW
Adaptateurs pour jonctions coudées ANW
  • Raccord : M3 à G1/2"
×
Adaptateurs pour jonctions coudées ANW
Adaptateur pour connexion latérale du vide pour un montage direct et peu encombrant des ventouses.
Passe-cloisons SVS-GE
Passe-cloisons SVS-GE
  • Raccord : G1/8" et G1/4"
×
Passe-cloisons SVS-GE
Passe-cloison pour un montage direct et réglable en hauteur des ventouses.
Supports pour profils en métal léger HTR-STA
Supports pour profils en métal léger HTR-STA
  • Réceptions pour tiges FSTE/FSTA de M5 à G1/4"
×
Supports pour profils en métal léger HTR-STA
Support en tôle d'acier pour un montage direct sur profilés légers.
Supports pour tubes carrés HTR-STS
Supports pour tubes carrés HTR-STS
  • Réceptions de tiges FSTE/FSTA/FSTI de M5 à G1/2"
  • Tube carré 30 x 30 mm à 60 x 60 mm
×
Supports pour tubes carrés HTR-STS
Support en tôle d'acier pour un montage direct sur tubes carrés.
Support pour tige élastique HTR-FST
Support pour tige élastique HTR-FST
  • Réceptions pour tiges FSTI
×
Support pour tige élastique HTR-FST
Le support polyvalent pour le montage sur différents systèmes.
Support de ventouse HTR-S
Support de ventouse HTR-S
  • Support de ventouse avec tête sphérique et boulon
×
Support de ventouse HTR-S
Support pour ventouses avec adaptateur rectangulaire. Pour la réception articulée avec tête sphérique et pour la réception avec boulon.