Dispositifs de bridage pour applications manuelles

Le Basic Holding Fixture est utilisé pour la fixation de pièces de forme tridimensionnelle pour les mesures, le montage manuel ou le traitement mécanique léger. Grâce au positionnement simple et aux deux circuits de vide, le système peut être utilisé avec des raccords de tuyau sur n'importe quelle table lisse ou sans tuyau sur des plaques en acier.

Dispositif de fixation de base BHF
Dispositif de fixation de base BHF
  • Solution de bridage flexible et réglable manuellement pour les formes libres
  • Préfixation par le vide ou par force magnétique
×
Dispositif de fixation de base BHF
Solution de bridage pour l’utilisation lors de l’usinage, la mesure ou le montage de composants en trois dimensions.