Equilibreurs électriques à cable

Les equilibreurs à cable constituent un soutien idéal pour les opérations de levage délicates et précises. La détection sensorielle de la force manuelle sur la poignée de commande permet un contrôle intuitif à la fois sur la poignée de commande et directement sur la pièce. La charge est levée par une corde. Un rouleau électromoteur apporte son soutien au mouvement en enroulant et déroulant la corde.

Binar Handling Bras de levage rapide QLA
Nouveau
Binar Handling Bras de levage rapide QLA
  • Capacité de levage jusqu'à 300 kg
  • Positionnement sensible et précis de différentes pièces
  • Capacité d'orientation de la flèche 360°
×
Binar Handling Bras de levage rapide QLA
Le bras de levage rapide (QLA) de Binar Handling permet de manipuler différentes pièces de manière intuitive et avec peu d'efforts. Livrable en différentes dimensions et longueurs de bras.
Binar Handling Bras de levage rapide 100i Food
Nouveau
Binar Handling Bras de levage rapide 100i Food
  • Capacité de charge jusqu'à 100 kg
  • Utilisation dans les secteurs d'activité alimentaire
  • Positionnement sensible et précis de différentes pièces
×
Binar Handling Bras de levage rapide 100i Food
Le bras de levage rapide 100i Food est un dispositif de levage intelligent avec une construction hygiénique du sol à la flèche pour l'industrie alimentaire. Il répond aux exigences les plus élevées en termes d'ergonomie, de sécurité et de rendement.
Binar Handling Rail à levage rapide QLR
Nouveau
Binar Handling Rail à levage rapide QLR
  • Capacité de charge jusqu'à 600 kg
  • Positionnement sensible et précis de différentes pièces
  • Intégration dans les systèmes ferroviaires existants ou nouveaux
×
Binar Handling Rail à levage rapide QLR
Le rail à levage rapide (QLR) de Binar Handling permet de manipuler différentes pièces de manière intuitive et avec peu d'efforts. Livrable en différentes dimensions. Utilisation dans les systèmes de rails