Du fait de leur format compact, les éjecteurs basiques peuvent notamment être utilisés dans des endroits exigus. Conçus de manière simple, cet éjecteur se compose d'un corps de base, de buses Venturi et d'un silencieux. Il est extrêmement résistant à l'usure et nécessite très peu de maintenance. Son format léger le rend particulièrement adapté à une utilisation dans des processus très dynamiques.

Ejecteurs basiques SBP
Ejecteurs basiques SBP
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 215 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Boîtier en plastique
×
Ejecteurs basiques SBP
Éjecteur basique compact avec corps en plastique pour la manipulation de pièces poreuses et étanche à l'aspiration avec une dynamique maximale.
Ejecteurs basiques SBPL
Ejecteurs basiques SBPL
  • Capacité d'aspiration : 290 à 1.140 l/min
  • Vide max. : 61 à 90 %
  • Corps en plastique
×
Ejecteurs basiques SBPL
Éjecteur basique à capacité d'aspiration extrêmement élevée pour la manipulation de pièces hermétiques ou même poreuses, dans les systèmes à génération du vide centrale.
Ejecteurs basiques SEG
Ejecteurs basiques SEG
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 370 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en aluminium anodisé
×
Ejecteurs basiques SEG
Éjecteur robuste avec corps en aluminium pour une utilisation universelle, tout particulièrement dans les systèmes avec génération de vide décentralisée.
Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires
Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 215 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • Technique de vannes intégrée
×
Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires
Éjecteur basique avec corps de base en plastique, vannes intégrées et vacuostat pour des temps de cycle optimaux.
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF
Efficace
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 309 l/min
  • Pour pièces hermétiques ou poreuses
×
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF
Éjecteur basique efficace avec technologie de buses Eco, à monter directement sur la ventouse.
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF avec corps en plastique
Efficace
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF avec corps en plastique
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 309 l/min
  • Pour pièces hermétiques ou poreuses
  • Corps en plastique
×
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF avec corps en plastique
Ejecteur de base efficace avec technologie de buses Eco, à monter directement sur la ventouse.