Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse

Qu'il s'agisse d'un système de vide mono ou bi-circuit, d'usinage de plaques ou de fabrication de cadres, les blocs de bridage par le vide pour profils de Schmalz se laissent positionner avec précision et peuvent être changés facilement et rapidement lors d'une nouvelle tâche.

Blocs de bridage par le vide VCBL-B
Blocs de bridage par le vide VCBL-B
  • Système de vide pour les consoles Biesse
  • Sans tuyau, avec palpeur mécanique
  • Pré-fixation dans les supports de ventouse
×
Blocs de bridage par le vide VCBL-B
Bloc de bridage VCBL-B destiné à être utilisé sur des machines d’usinage CNC avec des systèmes pour tables à profils du fabricant de machines Biesse.
Plaques d’adaptation ISAP-B
Plaques d’adaptation ISAP-B
  • Système de vide pour les consoles Biesse
  • Maintien dans les supports de ventouse
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann
×
Plaques d’adaptation ISAP-B
Plaques d'adaptation Innospann ISAP-B pour une utilisation sur des machines d’usinage CNC avec des systèmes pour tables à profils du fabricant de machines Biesse.
Blocs de bridage par vide VCBL-B-HD
Nouveau
Blocs de bridage par vide VCBL-B-HD
  • Système vide du profil Biesse
  • Bloc de bridage par vide en aluminium
  • Sans tuyau avec vanne palpeur
  • Pré-fixation dans les embases
×
Blocs de bridage par vide VCBL-B-HD
Bloc de bridage par le vide VCBL-B-HD pour les applications exigeantes telles que le traitement du bois massif ou des matières à surface solide pour les systèmes de tables consoles du fabricant de machines Biesse.
Blocs de serrage VCMC-B-QUICK
Blocs de serrage VCMC-B-QUICK
  • Système de bridage pour les tables et consoles Biesse ATS et EPS
  • Pour les cadres et les profilés de fenêtres
  • Fixation mécanique dans le boîtier
×
Blocs de serrage VCMC-B-QUICK
Bloc de bridage VCMC-B-QUICK pour une utilisation sur les centres d'usinage CNC avec tables consoles ATS et EPS de Biesse.