Dispositifs de bridage pour le travail du bois

La technique de bridage par le vide pour le traitement du bois permet d'équiper efficacement des systèmes de tables à profils, quadrillées, en nid d'abeilles ou lisses.

Dispositifs de bridage pour systèmes mono-circuit
Dispositifs de bridage pour systèmes mono-circuit
  • Éléments de bridage pour systèmes mono-circuit de Schmalz
  • Large gamme de blocs de bridage par le vide standard et suppléments pour l’usinage de pièces étroites et petites
  • Ventouses en bloc, ventouses en aluminium, tendeurs mécaniques et Innospann disponibles
×
Dispositifs de bridage pour systèmes mono-circuit
Qu'il s'agisse d'un système de vide mono ou bi-circuit, d'usinage de plaques ou de fabrication de cadres, les blocs de bridage par le vide pour profils de Schmalz se laissent positionner avec précision et peuvent être changés facilement et rapidement lors d'une nouvelle tâche. Sélectionnez votre système parmi notre large gamme de blocs de bridage par le vide et de pièces de rechange qualité première main.
Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit
Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit
  • Éléments de bridage pour systèmes de bi-circuit de Schmalz
  • Sans tuyau avec circuit de vide séparé pour pré-fixation sur le profil
  • Blocs de bridage par le vide, blocs de bridage par le vide en aluminium, blocages mécaniques et Innospann disponibles
×
Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit
Qu'il s'agisse d'un système de vide mono ou bi-circuit, d'usinage de plaques ou de fabrication de cadres, les blocs de bridage par le vide pour profils de Schmalz se laissent positionner avec précision et peuvent être changés facilement et rapidement lors d'une nouvelle tâche. Sélectionnez votre système parmi notre large gamme de blocs de bridage par le vide et de pièces de rechange qualité première main.
Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse
Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse
  • Eléments de bridage pour systèmes de consoles Biesse ATS, EPS et CTS
  • Avec anneau de fixation pour une insertion flexible dans le logement
  • Blocs de bridage par le vide, blocs de serrage et Innospann disponibles
  • Palpeur mécanique intégré
×
Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse
Qu'il s'agisse d'un système de vide mono ou bi-circuit, d'usinage de plaques ou de fabrication de cadres, les blocs de bridage par le vide pour profils de Schmalz se laissent positionner avec précision et peuvent être changés facilement et rapidement lors d'une nouvelle tâche. Sélectionnez votre système parmi notre large gamme de blocs de bridage par le vide et de pièces de rechange qualité première main.
Dispositifs de bridage pour les systèmes de SCM / Morbidelli
Dispositifs de bridage pour les systèmes de SCM / Morbidelli
  • Éléments de bridage pour les systèmes de consoles SCM et Morbidelli Start, Pilot, Flex et Flexmatic
  • Avec montage en queue d'aronde pour une fixation mécanique sur le profil
  • Blocs de bridage par le vide, supports de ventouse pour VCBL-B, blocages mécaniques et Innospann disponibles
×
Dispositifs de bridage pour les systèmes de SCM / Morbidelli
Qu'il s'agisse d'un système de vide mono ou bi-circuit, d'usinage de plaques ou de fabrication de cadres, les blocs de bridage par le vide pour profils de Schmalz se laissent positionner avec précision et peuvent être changés facilement et rapidement lors d'une nouvelle tâche. Sélectionnez votre système parmi notre large gamme de blocs de bridage par le vide et de pièces de rechange qualité première main.
Dispositifs de bridage pour tables quadrillées
Dispositifs de bridage pour tables quadrillées
  • Système de vide pour tables quadrillées
  • Sans tuyau avec éléments de positionnement selon les différentes dimensions des grilles et des rainures
  • Blocs d'aspiration, porte-ventouses pour VCBL-B, tendeurs mécaniques et Innospann disponibles
×
Dispositifs de bridage pour tables quadrillées
Les blocs de bridage pour tables quadrillées Schmalz peuvent être utilisés de manière simple et flexible, sans installation complexe. Ils permettent de fixer en toute sécurité les pièces grâce à une fixation mécanique même en cas de forces d'usinage élevées. Ainsi, ils se prêtent idéalement aux applications cinq axes complexes sans plaque d'extrémité.
Dispositifs de bridage pour tables Nesting
Dispositifs de bridage pour tables Nesting
  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau
  • Blocs d'aspiration et porte-ventouses disponibles pour VCBL-B
×
Dispositifs de bridage pour tables Nesting
Systèmes de vide pouvant être utilisées directement sur la plaque d’usure MDF de centres d’usinage CNC avec table Nesting.
Dispositifs de bridage pour tables lisses
Dispositifs de bridage pour tables lisses
  • Dispositif de bridage spécifique pour l'utilisation sur otutes les tables lisses
×
Dispositifs de bridage pour tables lisses
Avec les solutions de bridage Schmalz, les centres d'usinage CNC peuvent être équipés en toute facilité et rapidité avec des tables lisses. Deux circuits de vide indépendants permettent de fixer d'abord les blocs de bridage par le vide, puis la pièce en vue du processus d'usinage. Schmalz propose des blocs de bridage par le vide avec et sans raccord de tuyau pour tables lisses universelles et avec conduite de vide intégrée pour les tables lisses en aluminium.
Amélioration des centres d‘usinage CNC
Amélioration des centres d‘usinage CNC
  • Composé d'un bloc ventouse et d'un support de ventouse
  • Concept d'aspiration enfichable pour une flexibilité et une puissance d'aspiration maximales
  • Ventouses Innospann, ventouses de bloc et tendeurs mécaniques disponibles
×
Amélioration des centres d‘usinage CNC
Grâce au système de bridage par le vide Innospann, chaque centre d'usinage CNC peut être post-équipé, quels qu'en soient les fabricant et type. Cette modernisation permet un post-équipement rapide et flexible en cas de changements de produit fréquents : cela assure des processus de fabrication efficaces dès le premier modèle commandé. Schmalz offre ainsi une alternative économique à l'investissement dans une nouvelle machine.
Dispositifs de bridage pour l'usinage manuel
Dispositifs de bridage pour l'usinage manuel
  • Dispositif de bridage de pièces pour l'usinage manuel
×
Dispositifs de bridage pour l'usinage manuel
La pompe à vide Multi-Clamp a été spécialement conçue pour être utilisée avec le système de bridage par le vide Multi-Clamp. Grâce à sa construction compacte et robuste ainsi qu’à ses performances, la pompe convient à une multiple d’applications.
Dispositifs de bridage pour pièces minces
Dispositifs de bridage pour pièces minces
  • Dispositifs de bridage pour le bridage de pièces minces en toute simplicité
  • Utilisation de la technique de bridage par le vide Schmalz sur différents systèmes de tables
×
Dispositifs de bridage pour pièces minces
Il est possible de brider simplement et en toute sécurité des pièces très fines et courbées avec des blocs de serrage et des plaques d'adaptation de Schmalz. Les surfaces d’aspiration réduites permettent le positionnement exact des blocs de bridage par le vide le long des contours de la pièce. C’est ainsi que la pièce est fixée. Les serrages servent à bloquer la pièce de manière fiable.
Ventouses plates de rechange
Ventouses plates de rechange
  • Ventouses plates de rechange pour le renouvellement d’un bloc de bridage par le vide en cas d’usure
×
Ventouses plates de rechange
Ventouses plates de rechange pour blocs de bridage par le vide dans diverses tailles et pour différents systèmes de tables de machine. La ventouse plate supérieure tout comme la ventouse plate inférieure peuvent être remplacées facilement et rapidement.