Ejektorimoduulit, joissa on Eco-suutintekniikka, tehokkaaseen tyhjiöntuotantoon ja korkeaan imutehoon pienellä ilmankulutuksella. Niitä käytetään pääasiassa pakkausteollisuudessa, esim. B. laatikkojen pystyttimissä suoraan asennettavaksi ilman erillistä koteloa.
Perusheittimillä, joissa ei ole venttiilin ohjausta ja järjestelmän valvontaa, on korkea tyhjiötaso, ja niitä käytetään pääasiassa ilmatiivisten työkappaleiden käsittelyyn.
Inline-ejektoreja käytetään käsittelyjärjestelmissä, joissa tilaa on rajoitetusti. Kompaktin rakenteensa ansiosta ne soveltuvat tilaa säästävään, hajautettuun tyhjiöntuotantoon suoraan imupidikkeessä.
Hajautettuja ejektoreja käytetään erityisesti sovelluksiin, joissa on lyhyet sykliajat, kuten B. metallilevykäsittelyssä, autoteollisuudessa, pakkauskoneissa ja robottitekniikassa ja voidaan asentaa suoraan imukuppiin.
Kompakteissa ejektoreissa on integroitu venttiilitekniikka, ja niitä käytetään pääasiassa täysin automatisoiduissa käsittelyjärjestelmissä (esim. Metallilevykäsittely, autoteollisuus, robottisovellukset).
Kompakti pääte, joka koostuu 2-16 kompaktista ejektorista, joissa on ekosuutintekniikka, ilmansäästötoiminto, energia- ja prosessinohjaus ja IO-Link-liitäntä. Luetaan ja parametroidaan älypuhelimen kautta NFC-tekniikkaa käyttäen. Käytä dynaamisissa ja joustavissa prosesseissa.
Vacuum generation with a wide range of adaptation and integration options. End-of-arm (EoA) use in mobile robotics or for stationary handling tasks on collaborative robots (cobots) and industrial robots.
Tyhjiöpumput tuottavat erittäin korkean tyhjiön ja niitä käytetään pääasiassa pakkauskoneissa, manuaalisissa käsittelyjärjestelmissä tai keskityhjiöntuotantona portaalinsiirtojärjestelmissä.
Tyhjiöpuhaltimet tuottavat erittäin suuren pumppausnopeuden, ja siksi niitä käytetään erityisesti huokoisten työkappaleiden, kuten pahvilaatikoiden, eristemateriaalien, lastulevyn tai säkkien, käsittelyssä.