Sähköiset köysitasapainottimet

Rope balancers are ideal as support for sensitive and precise lifting operations. The sensory detection of the manual force on the control handle enables intuitive control both on the control handle and directly on the workpiece. The load is lifted by a rope. An electromotive roller provides support in the movement by winding and unwinding the rope.

Rope Balancers NEO 30
New
Rope Balancers NEO 30
  • Quick and easy installation
  • Battery operated for mobile use
  • Up to 500 lifting strokes per battery charge
  • Max. lift capacity: 30 kg
×
Rope Balancers NEO 30
Battery-operated, compact and mobile Rope Balancer from Binar Handling for loads up to 30 kg
Binar Handling Quick-Lift Arm (QLA)
New
Binar Handling Quick-Lift Arm (QLA)
  • Nostokapasiteetti jopa 300 kg
  • Erilaisten työkappaleiden herkkä ja tarkka asemointi
  • Jibin kääntöalue 360°
×
Binar Handling Quick-Lift Arm (QLA)
Binar Handling Quick-Lift Arm -varren (QLA) avulla erilaisia työkappaleita voidaan käsitellä intuitiivisesti pienellä vaivalla. Saatavana eri kokoja ja puomin pituuksia.
Binar Handling Quick-Lift Arm 100i Ruoka-aineet
New
Binar Handling Quick-Lift Arm 100i Ruoka-aineet
  • Kantavuus enintään 100 kg
  • Elintarviketeollisuudessa käytettäväksi
  • Erilaisten työkappaleiden herkkä ja tarkka asemointi
×
Binar Handling Quick-Lift Arm 100i Ruoka-aineet
Quick-Lift Arm 100i Food on elintarviketeollisuuden älykäs nostolaite, jossa on hygieeninen muotoilu lattiasta puomiin. Se täyttää ergonomian, turvallisuuden ja tehokkuuden korkeimmat vaatimukset.
Binar Handling Quick-Lift Rail (QLR)
New
Binar Handling Quick-Lift Rail (QLR)
  • Kantavuus jopa 600 kg
  • Erilaisten työkappaleiden herkkä ja tarkka asemointi
  • Integrointi nykyisiin tai uusiin rautatiejärjestelmiin
×
Binar Handling Quick-Lift Rail (QLR)
Binar Handling Quick-Lift Railin (QLR) avulla erilaisia työkappaleita voidaan käsitellä intuitiivisesti pienellä vaivalla. Saatavana eri kokoja. Käyttö kiskojärjestelmissä