La manipulación de lámina y papel se puede realizar fácilmente con las ventosas de Schmalz. Su labio sellador plano y su interior reforzado permiten aspirar las piezas que carecen de estabilidad. Las ventosas no dejan huellas sobre las piezas sin estabilidad propia, tampoco a altas temperaturas.

Ventosas SFF / SFB1
Ventosas SFF / SFB1
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
  • Material: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Ventosas SFF / SFB1
Ventosas para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles.
Ventosas planas SGPN
Ventosas planas SGPN
  • Diámetro: 15 a 40 mm
  • Material: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa encajada en la boquilla
×
Ventosas planas SGPN
Ventosa redonda con labio sellador plano para la manipulación de láminas, obleas sin embutición de las piezas.