Ventosas para la manipulación de vidrio

Ventosas y placas de ventosas para la manipulación de piezas planas y lisas como cristal, durante la cual se generan altas cargas transversales. Ventosas de fuelle para la manipulación cuidadosa de p. ej., cristales de automóviles, así como para la manipulación casi sin huellas de piezas visibles de cristal.

Placas de ventosa SGF
Placas de ventosa SGF
  • Diámetro: 125 a 400 mm
  • Material: EPDM, HT1
×
Placas de ventosa SGF
Placa de ventosa redonda para la manipulación de piezas planas y lisas, como placas de cristal y de plástico.
Ventosas de fuelle SAB HT1 (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAB HT1 (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: HT1
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAB HT1 (1,5 pliegues)
Ventosa redonda con 1,5 pl. especial para la manipul. de vidrio casi sin huellas. Fuerzas de retención muy elevadas y gran carrera de ventosa.
Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: HT1
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosa ovalada con 1,5 pl. especial para la manipul. de vidrio casi sin huellas. Fuerzas de retención muy elevadas y gran carrera de ventosa.
Ventosas SFF / SFB1
Ventosas SFF / SFB1
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
  • Material: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Ventosas SFF / SFB1
Ventosas para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles.