Ventosas para la manipulación de madera

Placas de ventosa SPU
Placas de ventosa SPU
  • Diámetro: 100 a 400 mm
  • Material: NBR
  • Placa soporte de aluminio
×
Placas de ventosa SPU
Placa de ventosa redonda para piezas lisas y ligeramente rugosas.
Ventosas planas SHFN
Ventosas planas SHFN
  • Diámetro: 50 a 85 mm
  • Material: NK
  • Boquilla de conexión encajada o placa soporte vulcanizado
×
Ventosas planas SHFN
Ventosa redonda con canto sellador interior para un buen sellado sobre superficies rugosas, ligeramente estructuradas.
Placas de ventosa SHF
Placas de ventosa SHF
  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NK
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte
×
Placas de ventosa SHF
Placa de ventosa redonda de gran diámetro y con doble canto sellador interior para un buen sellado sobre superficies rugosas.
Placas de ventosa SPC
Placas de ventosa SPC
  • Diámetro: 160 a 250 mm
  • Material: NBR
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte
×
Placas de ventosa SPC
Placa de ventosa redonda con doble canto sellador y conexión de aire comprimido para la manipulación y separación de piezas porosas y permeables.
Ventosas de fuelle con junta anular
Ventosas de fuelle con junta anular
  • Diametro: 53 a 200 mm
  • Material: NBR/NK
×
Ventosas de fuelle con junta anular
Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para piezas con superficie con desniveles o rugosa de sierra