Ventosas para la industria electrónica

Las ventosas son adecuadas para la manipulación de platinas, circuitos impresos vacíos y otros componentes electrónicos.

Ventosas planas SUF
Ventosas planas SUF
  • Diámetro: 1 a 30 mm
  • Material: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
  • Variantes conductivas, disipativas y de baja impresión
×
Ventosas planas SUF
Ventosas para aplicaciones rápidas de Pick&Place de piezas planas con superficies lisas o ligeramente rugosas en la industria electrónica
Ventosas planas PFYN
Ventosas planas PFYN
  • Diámetro: 1 a 30 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Variantes conductivas, disipativas y de baja impresión
×
Ventosas planas PFYN
Ventosa plana redonda para el uso universal en la industria de la electrónica. Especialmente adecuada para la manipulación de piezas planas con superficie lisa o ligeramente rugosa.
Ventosas SFF / SFB1
Ventosas SFF / SFB1
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
  • Material: HT1, NBR-ESD
  • Variantes disipativas y de baja impresión
×
Ventosas SFF / SFB1
Ventosas para la manipulación suave de piezas de trabajo delgadas y flexibles en la industria electrónica.
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 2 a 33 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas
×
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda universal con 1,5 pliegues, disponible en distintos materiales. Especialmente adecuada para la manipulación de circuitos impresos y para la compensación de desniveles en procesos automatizados.
Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 3 a 32 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas
×
Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)
Ventosa universal redonda con 2,5 pliegues, disponible en diversos materiales para un amplio espectro de exigencias en la industria de la electrónica.
Ventosas planas SGON
Ventosas planas SGON
  • Dimensiones: 4 x 2 a 30 x 10 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI
  • Variantes conductivas, disipativas y de baja impresión
×
Ventosas planas SGON
Ventosa plana ovalada con máxima fuerza de aspiración, especialmente en áreas pequeñas y estrechas de material bruto FR4 o CCLs.