Ventosas para aplicaciones a alta temperatura

Para manipular piezas en el rango de las altas temperaturas, Schmalz ha desarrollado ventosas pensadas exactamente para estas aplicaciones. Las placas de ventosa aguantan temperaturas de hasta 600 °C y se pueden utilizar para aplicaciones durante el templado del cristal plano y en procesos de moldeado al calor de metales.

Ventosas planas SAF HT2
Ventosas planas SAF HT2
  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas planas SAF HT2
Ventosa plana redonda con reducido volumen interior y fuerzas de retención muy elevadas para el uso en sectores de alta temperatura.
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 22 a 80 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
Ventosa redonda con 1,5 pl. para chapas muy abombadas y de pared delgada en sectores de alta temp.; fuerzas de retención muy elevadas, gran carrera de ventosa.
Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)
Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)
  • Dimensiones: 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica
×
Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)
Ventosa ovalada con reducido volumen interior para chapas alargadas en sectores de alta temperatura; fuerzas de retención muy elevadas.
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
Vent. ovalada con 1,5 pl. para chapas alargadas, abombadas en sectores de alta temp.; fuerzas de retención muy elevadas y gran carrera de ventosa.
Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT FPM-F
Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT FPM-F
  • Diámetro: 90 a 190 mm
  • Material: FPM con revestimiento de fieltro
  • Resistente a temp. de hasta 400 °C
×
Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT FPM-F
Ventosa con revestimiento de fieltro para resistencia térmica y ausencia de huellas.
Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT
Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT
  • Diámetro: 35 a 140 mm
  • Material: Tejido especial de silicato
  • Resistente a temperaturas de hasta 600 °C
×
Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT
Ventosa con junta cambiable y cuerpo base de acero inoxidable, para una elevada resistencia térmica.