Para el control y la supervisión de un sistema de vacío se utilizan válvulas compactas que se controlan mediante señales eléctricas de conmutación. Los datos importantes del proceso se transmiten al sistema de control a través de una unidad de sensores integrada.

Válvulas compactas LQEc / LQEi
Válvulas compactas LQEc / LQEi
  • Tamaño nominal: 8 mm
  • Flujo nominal: 240 l/min
  • Tensión: 24 V
  • Cuerpo base de plástico
×
Válvulas compactas LQEc / LQEi
Válvula eléctrica compacta de control directo para el control y la regulación descentralizados de sistemas de vacío.
Mini válvula compacta SCPM EV
Mini válvula compacta SCPM EV
  • Caudal nominal: 2 m³/h (33 l/min)
  • El cuerpo básico fabricado en plástico
×
Mini válvula compacta SCPM EV
Válvula mini compacta para el control inteligente y la regulación de los sistemas de vacío.