Los componentes de biela elástica con variadas tareas: compensación de exceso de carrera o diferencias de altura, colocación suave, cuidado de material/superficie, etc.

Bielas elásticas FSTE
Bielas elásticas FSTE
  • Conexión: M3, M5, G1/8" hasta G1/2"
  • Carrera: 5 a 90 mm
  • Conducción de vacio integrada
×
Bielas elásticas FSTE
Biela elástica con resorte amortiguador para la compensación de alturas y la manipulación sin daños de piezas delicadas.
Bielas elásticas FSTIm
Bielas elásticas FSTIm
  • Conexión modular de ventosas
  • Carrera: 5 a 20 mm
  • Resorte amortiguador interior
  • Con y sin seguro antigiro
×
Bielas elásticas FSTIm
Biela elástica con resorte amortiguador interior de pequeñas dimensiones para la manipulación de piezas delicadas, especial. en la industria de la electrónica.
Bielas elásticas FSTImc
Bielas elásticas FSTImc
  • Conexión modular de ventosas
  • Carrera: 5 a 10 mm
  • Resorte amortiguador interior
  • Versión de cartucho
×
Bielas elásticas FSTImc
Biela elástica con resorte amortiguador interior con cartucho de forma compacta para la manipulación de piezas delicadas en el sector de la electrónica.
Bielas elásticas FSTE-HD
Bielas elásticas FSTE-HD
  • Conexión: G1/8” a G1/2”
  • Carrera: 15 a 90 mm
  • Modelo Heavy Duty
  • Conducción de vacío integrada
×
Bielas elásticas FSTE-HD
Biela elástica con cojinetes deslizantes especiales y resorte amortiguador para la compensación de alturas en aplicaciones de alta dinámica y con ciclos cortos.
Bielas elásticas FSTE-HDB
Bielas elásticas FSTE-HDB
  • Conexión: G1/8” a G1/2”
  • Carrera: 15 a 120 mm
  • Diseño Heavy Duty con seguro antigiro de funcionamiento suave
  • Conducción de vacío integrada
×
Bielas elásticas FSTE-HDB
Biela elástica con cojinetes deslizantes especiales y resorte amortiguador para la compensación de alturas en aplicaciones de alta dinámica y con ciclos cortos.
Bielas elásticas FSTA
Bielas elásticas FSTA
  • Conexión: G1/4" y G1/2"
  • Carrera: 25 a 90 mm
  • Conducción de vacio integrada
×
Bielas elásticas FSTA
Biela elástica con dos resortes amortiguadores para proteger la integración y la pieza, así como para una distribución homogénea de la carga.
Bielas elásticas FSTA-HD
Bielas elásticas FSTA-HD
  • Conexión: G1/4" a G1/2"
  • Carrera: 25 a 90 mm
  • Modelo Heavy Duty
  • Conducción de vacío integrada
×
Bielas elásticas FSTA-HD
Biela elástica con cojinetes deslizantes especiales y dos resortes amortiguadores para aplicaciones con piezas delicadas y de alta dinámica.
Bielas elásticas FSTI
Bielas elásticas FSTI
  • Conexión: G1/4" y G3/8"
  • Carrera: 10 a 50 mm
  • Resorte amortiguador interior
  • Conducción de vacío integrada
×
Bielas elásticas FSTI
Biela elástica con resorte amortiguador interior y cojinetes deslizantes de alta calidad para la manipulación de piezas delicadas.
Bielas elásticas FSTF
Bielas elásticas FSTF
  • Conexión: G1/2"
  • Carrera: 50 mm
  • Posibilidad de fijación variable
  • Conducción de vacío integrada
×
Bielas elásticas FSTF
Biela elástica con sistema de fijación flexible y resorte amortiguador para la manipulación de tableros de madera y componentes de muebles.
Bielas elásticas FST-LOCK-HD
Bielas elásticas FST-LOCK-HD
  • Conexión: G3/8", G1/4"
  • Carrera: 50 y 100 mm
  • Modelo Heavy Duty con biela de empuje bloqueable
  • Conducción de vacío integrada
×
Bielas elásticas FST-LOCK-HD
Biela elástica para la manipulación cuidadosa de componentes 3D flexibles, también para cambios regulares de producto.