Estas ventosas se distinguen por una resistente base estructural y un suave labio sellador que se ajusta perfectamente a las deformaciones de los envases.

Ventosas planas SPF
Ventosas planas SPF
  • Diámetro: 10 mm a 60 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular
×
Ventosas planas SPF
Ventosa plana redonda con aletas de apoyo, labio sellador flexible, para la manipulación de envases con estabilidad propia.
Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 10 a 80 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular
×
Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues, gran carrera de la ventosa para la manipulación de envases con estabilidad propia.
Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión modular
×
Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues, efecto de amortiguación y gran carrera de ventosa para el uso en formadoras de cajas de cartón y trays.
Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 60 x 20 y 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular
×
Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)
Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pl., cuerpo base reforzado, efecto de amortiguación y gran carrera de ventosa para envases con estabilidad propia.
Ventosa de fuelle PSPF
Nuevo
Ventosa de fuelle PSPF
  • Dimensiones: de 33 mm a 53 mm
  • Materiale: SI
×
Ventosa de fuelle PSPF
Ventosa de fuelle 2K para manipular bolsas finas, inestables o llenas de líquido
Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 15 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
×
Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para la manipulación dinámica de bolsas con formación externa de pliegues o envases con relleno líquido.
Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)
  • Diámetro: 30 a 50 mm
  • Material: SI
  • Boquilla de conexión modular o función de inserción
×
Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues para la manipulación de bolsas con extrema formación de pliegues o envases con relleno líquido.
Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)
  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
×
Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues, labio sellador suave para la manipulación de envases sin estabilidad propia.
Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
×
Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)
Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación dinámica de bolsas y productos envasados en lámina en procesos de envasado Flow-Wrap.
Ventosas SFF / SFB1
Ventosas SFF / SFB1
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
  • Material: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Ventosas SFF / SFB1
Ventosas para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles.
Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 20 y 40 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
  • Función de inserción
×
Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda, enchufable con 2,5 pliegues y suave geometría de pliegues, labio sellador adaptable y gran carrera de la ventosa para la manipulación de envases sin estabilidad propia con tendencia a abombarse.
Ventosas de fuelle SPB3 P (3,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB3 P (3,5 pliegues)
  • Diámetro: 30 mm
  • Material: PVC (utilizado en el sector del envase)
  • Función Push-in
×
Ventosas de fuelle SPB3 P (3,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda y enchufable con 3,5 pliegues para una máxima dinámica en envases de cartón y rígidos
Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 pliegues) resistencia al flujo
Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 pliegues) resistencia al flujo
  • Diámetro: 20 y 40 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
  • Función de inserción
×
Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 pliegues) resistencia al flujo
Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues, suave geometría de pliegues y labio sellador adaptable para la manipulación de envases sin estabilidad propia.
Ventosas de fuelle FSGA SI-HD (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSGA SI-HD (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 6 a 25 mm
  • Material: SI-HD
  • Aptitud para alimentos
×
Ventosas de fuelle FSGA SI-HD (1,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues de silicona muy resistente al desgaste.
Ventosas de fuelle FGSA SI-MD (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FGSA SI-MD (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 11 a 33 mm
  • Material: SI-MD
  • Material detectable de metal
×
Ventosas de fuelle FGSA SI-MD (1,5 pliegues)
Ventosa redonda de silicona de metal detectable para el uso en la industria de los alimentos.
Ventosas de fuelle FSG SI-HD (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSG SI-HD (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 7 a 25 mm
  • Material: SI-HD
  • Aptitud para alimentos
×
Ventosas de fuelle FSG SI-HD (2,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues de silicona muy resistente al desgaste.
Ventosas de fuelle FGS SI-MD (2,5 pliegues)
Nuevo
Ventosas de fuelle FGS SI-MD (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 9 a 52 mm
  • Material: SI-MD
  • Material detectable de metal
×
Ventosas de fuelle FGS SI-MD (2,5 pliegues)
Ventosa redonda de silicona de metal detectable para el uso en la industria de los alimentos.
Ventosas de fuelle FSGC
Nuevo
Ventosas de fuelle FSGC
  • Diámetro: de 40 mm a 60 mm
  • Material: NBR
×
Ventosas de fuelle FSGC
Robusta ventosa de fuelle FSGC para la manipulación de una amplia gama de piezas en aplicaciones logísticas.
Ventosas de fuelle FGA PVC (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FGA PVC (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 13 a 22 mm
  • Material: PVC (apta para productos alimenticios)
×
Ventosas de fuelle FGA PVC (1,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para envases secundarios flexibles y labiles.
Ventosas de fuelle FG PVC (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FG PVC (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 18 a 50 mm
  • Material: PVC (apta para productos alimenticios)
×
Ventosas de fuelle FG PVC (2,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues, gran carrera de ventosa y efecto de amortiguación para envases secundarios flexibles y labiles.
Ventosas de fuelle FSDC
Nuevo
Ventosas de fuelle FSDC
  • Diámetro: 40 mm
  • Material: SI-HD, SI-MD
×
Ventosas de fuelle FSDC
Ventosa redonda con 4,5 pliegues para la manipulación de productos de panadería en el sector alimentario.
Ventosas planas PFYN VU1
Ventosas planas PFYN VU1
  • Diámetro: 15 a 95 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa insertada en la boquilla
×
Ventosas planas PFYN VU1
Ventosa de Vulkollan con alta resistencia al desgaste para cargas elevadas y larga vida útil en servicio de varios turnos.
Ventosas para bombones SPG
Ventosas para bombones SPG
  • Diámetro: 33 mm
  • Material: SI, SI-HD (apta para productos alimenticios)
×
Ventosas para bombones SPG
Ventosa tipo campana para la manipul. de bombones redondos, ovalados e incluso cuadrados en combinación con robots tipo araña; silicona conforme a FDA.
Ventosa para Bin-Picking SVE
Nuevo
Ventosa para Bin-Picking SVE
  • Diámetro: 33 mm y 53 mm
  • Material: PU, SI-MD (uso en el sector alimentario)
×
Ventosa para Bin-Picking SVE
Ventosa en forma de campana para la manipulación flexible de diferentes piezas, por ejemplo, para Bin-Picking.
Ventosas huevos FG X, FGA X, FGB X
Ventosas huevos FG X, FGA X, FGB X
  • Diámetro: 30 a 35 mm
  • Materiales: NK y SI
×
Ventosas huevos FG X, FGA X, FGB X
Ventosa para la manipulación suave y con seguridad de procesos de huevos de diferentes tamaños.
Ventosas de fuelle FSGB-R (rectangular)
Ventosas de fuelle FSGB-R (rectangular)
  • Dimensiones: 52 x 25 a 80 x 50 mm
  • Material: NBR, SI
  • Placa soporte atornillada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle FSGB-R (rectangular)
Ventosa de fuelle rectangular con 2,5 y 3,5 pliegues para envases secundarios cuadrados, flexibles y labiles.
Sets de ensayo de Schmalz - Ventosas para la industria del envase
Sets de ensayo de Schmalz - Ventosas para la industria del envase
  • Contenido: Más de 80 ventosas de vacío de diferentes geometrías y materiales; tres eyectores de vacío; manómetro de vacío y un tubo de vacío.
  • Para guardar: práctico maletín de plástico
×
Sets de ensayo de Schmalz - Ventosas para la industria del envase
Determine usted rápidamente los componentes adecuados para su aplicación. Con el nuevo equiop de ensayo "Ventosas de vacío para la industria del envase" obtendrá la herramienta adecuada para reducir a pocos minutos el trabajo para la determinación de las ventosas y generadores de vacío adecuados. Usted adquiere un paquete completo que incluye todos los componentes de vacío necesarios. Éstos se guardan en el práctico maletín de plástico, estando así accesibles en todo momento. Ahorrará tiempo en la adquisición de ventosas modelo. Podrá probar las ventosas inmediatamente bajo condiciones reales.