Disponemos de todos los tubos flexibles y las conexiones necesarios para la estructura de un sistema de vacío listo para el funcionamiento, como por ejemplo tubos de vacío, racores instantáneos, juntas anulares y abrazaderas.

Tubos aire comprimido / vacío VSL
Tubos aire comprimido / vacío VSL
  • Diámetro exterior/interior de 4/2 a 87/75
  • Materiales: PA, PE, PU, PVC
×
Tubos aire comprimido / vacío VSL
Tubo flexible para vacío/aire comprimido de PA, PE, PU o PVC, opcionalmente reforzado con espiral de PVC duro, espiral de alambre o con tejido.
Abrazaderas SSB / SSD
Abrazaderas SSB / SSD
  • Margen de fijación de diámetros de 10 a 90 mm
×
Abrazaderas SSB / SSD
Abrazaderas con estable husillo roscado para fijar tubos flexibles lisos o con refuerzo de alambre a boquillas de tubo.
Racores instantáneos
Racores instantáneos
  • Roscas de conexión de M5 a G1/2"
  • Material: latón niquelado
×
Racores instantáneos
Racores instantáneos para conexión rápida y sin herramientas de tubos flexibles.
Accesorios para racores de unión
Accesorios para racores de unión
  • Roscas de conexión de M5 a G1-1/2"
  • Material: latón niquelado
×
Accesorios para racores de unión
Accesorios para uniones para sellar, estrechar, ensanchar y alargar orificios roscados.
Entradas giratorias DEF
Entradas giratorias DEF
  • Velocidad: 21 a 3.500/min
×
Entradas giratorias DEF
Entradas giratorias de aluminio de alta resistencia o acero para conectar tubos flexibles.
Juntas anulares DR
Juntas anulares DR
  • Diámetro interior: 3,5 a 48 mm
  • Material: PA
×
Juntas anulares DR
Juntas anulares para la hermetización de boquillas de conexión y de otros elementos de unión.