Sistemas de manipulación para salas blancas y zonas higiénicas

Nuestros sistemas higiénicos de manipulación por vacío son adecuados para su uso en todas las áreas en las que se requiere un mayor nivel de higiene, como en la industria farmacéutica, en otras áreas de la atención sanitaria o en operaciones de procesamiento de alimentos. Los tubos elevadores por vacío y los sistemas de grúa de este grupo de productos son fáciles y rápidos de limpiar, reducen la posibilidad de contaminación y no interactúan con las mercancías que se manipulan.

Tubos elevadores por vacío PalVac Sprint Hygienic
Tubos elevadores por vacío PalVac Sprint Hygienic
  • Tubos elevadores PalVac Sprint para la manipulación dinámica de piezas voluminosas
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de control, las ventosas y el generador de vacío
  • Mueva piezas de hasta 50 kg de forma rápida y eficiente
×
Tubos elevadores por vacío PalVac Sprint Hygienic
Cuando las mercancías se mueven con rapidez y frecuencia en salas limpias o áreas higiénicas, el tubo elevador por vacío PalVac alivia a los empleados y garantiza un flujo eficiente de materiales. Ya se trate de sacos, bidones, productos alimenticios u otras piezas, el funcionamiento intuitivo y ergonómicamente diseñado convierte al PalVac en el ayudante ideal para despaletizar, cargar máquinas y muchas otras tareas de elevación.
Grúas giratorias de acero inoxidable PalVac
Grúas giratorias de acero inoxidable PalVac
  • Transporte ergonómico y respetuoso con la salud de cargas de todo tipo en el lugar de trabajo
  • Integración flexible mediante montaje en columna o mural
  • Capacidad de elevación de hasta 50 kg
×
Grúas giratorias de acero inoxidable PalVac
Los sistemas de puentes grúa de acero inoxidable PalVac están óptimamente adaptados para su uso con los tubos elevadores de acero inoxidable PalVac en salas blancas y áreas higiénicas. Las diferentes versiones permiten utilizar las grúas en una amplia variedad de aplicaciones y superficies.