Las ventosas planas con forma redonda son adecuadas sobre todo para la manipulación de piezas planas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.

Ventosas planas SUF
Ventosas planas SUF
  • Diámetro: 1 a 100 mm
  • Material: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
×
Ventosas planas SUF
Ventosa universal para aplicaciones dinámicas de pick&place de piezas planas con superficie lisa o ligeramente rugosa.
Placas de ventosa SUF
Placas de ventosa SUF
  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NBR
  • Placa soporte en plástico reforzado
×
Placas de ventosa SUF
Placa de ventosa redonda con alta absorción de fuerzas laterales para piezas lisas y ligeramente rugosas.
Ventosas planas PFYN
Ventosas planas PFYN
  • Diámetro: 1 a 200 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, NBR-CO, PU, SI, SI-CO
  • Variantes antiestáticas y sin huellas
×
Ventosas planas PFYN
Ventosa redonda universal disponible en diversos materiales; en particular para piezas con superficies planas y lisas.
Placas de ventosa SPU
Placas de ventosa SPU
  • Diámetro: 100 a 400 mm
  • Material: NBR, SI
  • Placa soporte de aluminio
×
Placas de ventosa SPU
Placa de ventosa redonda para piezas lisas y ligeramente rugosas; opcionalmente, con dispositivo de arranque para la separación de chapas adheridas.
Placas de ventosa SPK
Placas de ventosa SPK
  • Diámetro: de 55 a 250 mm
  • Material canto sellador: EPDM
  • Placa soporte de aluminio
×
Placas de ventosa SPK
Placa de ventosa redonda con canto sellador adaptable para superficies rugosas y muy estructuradas.
Ventosas planas SAF
Ventosas planas SAF
  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas planas SAF
Ventosa plana redonda con reducido volumen interior y fuerzas de retención horizontales y verticales muy elevadas, también para piezas aceitadas.
Ventosas planas SAF HT2
Ventosas planas SAF HT2
  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas planas SAF HT2
Ventosa plana redonda con reducido volumen interior y fuerzas de retención horizontales y verticales muy elevadas para el uso en sectores de alta temperatura.
Ventosas planas PFYN VU1
Ventosas planas PFYN VU1
  • Diámetro: 15 a 95 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla
×
Ventosas planas PFYN VU1
Ventosa de Vulkollan con alta resistencia al desgaste para cargas elevadas y larga vida útil en servicio de varios turnos.
Ventosas planas SHFN
Ventosas planas SHFN
  • Diámetro: 50 a 85 mm
  • Material: NK
  • Boquilla de conexión encajada o placa soporte vulcanizado
×
Ventosas planas SHFN
Ventosa redonda con canto sellador interior para un buen sellado sobre superficies rugosas, ligeramente estructuradas.
Placas de ventosa SHF
Placas de ventosa SHF
  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NK
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte
×
Placas de ventosa SHF
Placa de ventosa redonda de gran diámetro y con doble canto sellador interior para un buen sellado sobre superficies rugosas.
Placas de ventosa SPC
Placas de ventosa SPC
  • Diámetro: 160 a 250 mm
  • Material: NBR
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte
×
Placas de ventosa SPC
Placa de ventosa redonda con doble canto sellador y conexión de aire comprimido para la manipulación y separación de piezas porosas y permeables.
Ventosas planas SGAN
Ventosas planas SGAN
  • Diámetro: 7 a 16 mm
  • Material: SI, PU
  • Ventosa insertada en la boquilla
×
Ventosas planas SGAN
Ventosa con labio sellador suave para la manipulación de piezas delicadas como CDs, contrachapado, obleas y células solares también en servicio de varios turnos con tiempos de ciclo cortos.