Las ventosas de fuelle con forma redonda son adecuadas sobre todo para la manipulación de piezas con desniveles y abombadas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.

Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 2 a 78 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla
×
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)
Ventosa redonda universal con 1,5 pliegues, disponible en diversos materiales para un amplio espectro de exigencias.
Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 3 a 88 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-HD, SI-MD
  • Ventosa encajada en la boquilla
×
Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)
Ventosa redonda universal con 2,5 pliegues, disponible en diversos materiales para un amplio espectro de exigencias.
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues) a partir de Ø110 mm
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues) a partir de Ø110 mm
  • Diámetro: 110 y 150 mm
  • Material: NBR, SI
  • Placa soporte atornillada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues) a partir de Ø110 mm
Ventosa redonda con 1,5 pliegues y gran diámetro para piezas grandes y pesadas pero delicadas; con placa de conexión atornillada.
Ventosas de fuelle FSGPL (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSGPL (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 100 a 250 mm
  • Material: HT1, NBR
  • Placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle FSGPL (1,5 pliegues)
Ventosa redonda con 1,5 pliegues, gran diámetro, labio sellador muy suave y superficies de apoyo en el lado inferior.
Ventosas de fuelle FSGC
Nuevo
Ventosas de fuelle FSGC
  • Diámetro: de 40 mm a 60 mm
  • Material: NBR
×
Ventosas de fuelle FSGC
Robusta ventosa de fuelle FSGC para la manipulación de una amplia gama de piezas en aplicaciones logísticas.
Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)
Ventosa redonda con 1,5 pliegues para chapas metálicas de paredes finas y muy curvadas; fuerzas de retención horizontales y verticales muy elevadas y un gran carrera de la ventosa.
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 22 a 80 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
Ventosa redonda con 1,5 pl. para chapas muy abombadas y de pared delgada en sectores de alta temp.; fuerzas de retención muy elevadas, gran carrera de ventosa.
Ventosas de fuelle FSGB (3,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSGB (3,5 pliegues)
  • Diámetro: 25 mm
  • Material: NBR, SI
  • Ventosa encajada en la boquilla
×
Ventosas de fuelle FSGB (3,5 pliegues)
Ventosa redonda universal con 3,5 pliegues para una amortiguación óptima y la mayor carrera de ventosa para piezas delicadas.
Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 10 a 80 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular
×
Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues, gran carrera de la ventosa para la manipulación de envases con estabilidad propia.
Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión modular
×
Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues, efecto de amortiguación y gran carrera de ventosa para el uso en formadoras de cajas de cartón y trays.
Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)
  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
×
Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues, labio sellador suave para la manipulación de envases sin estabilidad propia.
Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 15 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
×
Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para la manipulación dinámica de bolsas con formación externa de pliegues o envases con relleno líquido.
Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)
  • Diámetro: 30 a 50 mm
  • Material: SI
  • Boquilla de conexión modular o función de inserción
×
Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues para la manipulación de bolsas con extrema formación de pliegues o envases con relleno líquido.
Ventosa de fuelle PSPF
Nuevo
Ventosa de fuelle PSPF
  • Dimensiones: de 33 mm a 53 mm
  • Materiale: SI
×
Ventosa de fuelle PSPF
Ventosa de fuelle 2K para manipular bolsas finas, inestables o llenas de líquido
Ventosas de fuelle con junta anular
Ventosas de fuelle con junta anular
  • Diametro: 53 a 200 mm
  • Material: NBR/NK
×
Ventosas de fuelle con junta anular
Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para piezas con superficie con desniveles o rugosa de sierra
Ventosas de fuelle SDC1
Ventosas de fuelle SDC1
  • Dimensiones: de 20 mm a 100 mm
  • Material: PU
×
Ventosas de fuelle SDC1
Ventosa de fuelle para superficies rugosas y ligeramente texturizadas.
Ventosas de fuelle SDC2
Ventosas de fuelle SDC2
  • Dimensiones: de 20 mm a 100 mm
  • Material: PU
×
Ventosas de fuelle SDC2
Ventosa de fuelle para superficies rugosas y ligeramente texturizadas.