Además de para la manipulación de textiles compuestos, estas garras son ideales para láminas sensibles y extremadamente finas, para vidrios finos y para circuitos impresos vacíos.

Garras de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS
Garras de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS
  • Capacidad de aspiración: de 270 l/min a 650 l/min
  • Superficie de ventosa: cortina de pines con Ø 47 mm
  • Capacidad de carga de hasta 250 g (horizontal y vertical)
  • Cumple con ESD
×
Garras de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS
Garra de flujo para la manipulación automatizada y conforme a la ESD de piezas dimensionalmente estables con superficies altamente estructuradas como placas de circuitos impresos ensambladas.
Sets de manipulación SCG-HSS
Sets de manipulación SCG-HSS
  • Garra de flujo con juego de montaje, reductor de presión y racores instantáneos
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Superficie de ventosa: Ø 47 mm
  • Cumple con ESD
×
Sets de manipulación SCG-HSS
Set de manipulación preparado para el montaje en robots ligeros y cobots para la manipulación de piezas con superficies muy estructuradas conforme a ESD
Garras de flujo para alimentos SFG
Garras de flujo para alimentos SFG
  • Capacidad de aspiración: 270 a 650 l/min
  • Ventosa de silicona conforme con FDA
  • Diámetro del elemento de contacto: 20 a 60 mm
×
Garras de flujo para alimentos SFG
Garra de flujo para el contacto directo repetido con alimentos secos como productos de panadería y pastelería (galletas, gofres).
Garras de flujo SCG
Garras de flujo SCG
  • Capacidad de aspiración: 270 a 650 l/min
  • Diámetro superficie de aspiración: 20 mm a 50 mm
×
Garras de flujo SCG
Garras de flujo para la manipulación de productos que requieren un gran caudal volumétrico de aspiración debido a su superficie, porosidad o geometría.
Garras de flujo SCGS
Garras de flujo SCGS
  • Diseño estrecho: 25 mm
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Diámetro superficie de ventosa: 20 mm a 50 mm
×
Garras de flujo SCGS
Garra de flujo en diseño estrecho para manipular productos que requieren un gran flujo, por ejemplo, placas de circuito impreso.
Ventosas para garra de flujo SCGS
Ventosas para garra de flujo SCGS
  • Diámetro de la superficie de succión 30 mm
  • Diámetro de la ventosa: de 20 a 50 mm
  • Las superficies de aspiración hechas de POM conforme a la FDA
  • Ventosas de SI-MD, SI-HD, NBR-ESD
×
Ventosas para garra de flujo SCGS
Ventosas para garra de flujo para manipular productos que requieren un gran caudal de aspiración, por ejemplo, placas de circuito impreso.