Ventosas para la manipulación de chapa

Ventosas para la manipulación de chapas, también con superficies aceitadas, manipulación de platinas al desapilarlas, así como piezas de chapa con superficies convexas.

Ventosas tipo campana SAX
Ventosas tipo campana SAX
  • Dimensiones: 30 a 115 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión con fijación de seguridad
×
Ventosas tipo campana SAX
Ventosas ligeras de alta velocidad para aplicaciones con elevadas fuerzas de retención y transversales.
Ventosas tipo campana SAXM
Ventosas tipo campana SAXM
  • Diámetro: 20 a 115 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexíon modular (montada)
×
Ventosas tipo campana SAXM
Ventosa tipo campana de alta velocidad con la mayor absorción de fuerzas transversales y fuerzas de retención gracias a su estructura interior óptima y a su gran carrera de ventosa.
Ventosas de fuelle SAXB
Nuevo
Ventosas de fuelle SAXB
  • Diámetro: de 20 mm a 120 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión
×
Ventosas de fuelle SAXB
Ventosas de fuelle de alta velocidad para una óptima adaptabilidad y el mejor rendimiento en superficies curvas.
Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada)
Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada)
  • Dimensiones: 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexíon modular (montada)
×
Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada)
Vent. oval. de alta velocidad, innov. estructura inter., carrera de la vent. ampliada para piezas de chapa delgadas, alargadas, tales como perfiles, tubos o aletas.
Ventosas planas SAF
Ventosas planas SAF
  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas planas SAF
Ventosa plana redonda con reducido volumen interior y fuerzas de retención horizontales y verticales muy elevadas, también para piezas aceitadas.
Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)
Ventosa redonda con 1,5 pliegues para chapas metálicas de paredes finas y muy curvadas; fuerzas de retención horizontales y verticales muy elevadas y un gran carrera de la ventosa.
Ventosas planas SAOF (ovaladas)
Ventosas planas SAOF (ovaladas)
  • Dimensiones: 50 x 60 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas planas SAOF (ovaladas)
Ventosa ovalada con reducido volumen interior para chapas alargadas como perfiles; fuerzas de retención horizontales y verticales muy elevadas.
Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosa ovalada con 1,5 pliegues para chapas alargadas, abombadas y de pared delgada; fuerzas de retención horizontales y verticales muy altas y una gran carrera de la ventosa.
Ventosas tipo campana SAG
Ventosas tipo campana SAG
  • Diámetro: 45 a 80 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada
×
Ventosas tipo campana SAG
Ventosa especial para chapa, particularmente chapas de carrocería de pared delgada, pero tambiénpara otras piezas delicadas. Elevada de ventosa, así como muy altas superficies de sujeción horizontal y vertical.
Ventosas tipo campana SAOG-S
Ventosas tipo campana SAOG-S
  • Dimensiones: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada
×
Ventosas tipo campana SAOG-S
La ventosa especial para chapas con fuerte abombamiento, particularmente chapas de carrocería de pared delgada y forma alargada, tales como tubos, perfiles o aletas. Diseño con fuerza de retención horizontal y vertical alta y carrera de ventosa grande.
Ventosas tipo campana SAOG (ovalada)
Ventosas tipo campana SAOG (ovalada)
  • Dimensiones: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas tipo campana SAOG (ovalada)
Ventosa tipo campana ovalada para chapas alargadas y de pared delgada; muy buena adaptación a los abombamientos convexos.
Ventosas planas SAF HT2
Ventosas planas SAF HT2
  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas planas SAF HT2
Ventosa plana redonda con reducido volumen interior y fuerzas de retención horizontales y verticales muy elevadas para el uso en sectores de alta temperatura.
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 22 a 80 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
Ventosa redonda con 1,5 pl. para chapas muy abombadas y de pared delgada en sectores de alta temp.; fuerzas de retención muy elevadas, gran carrera de ventosa.
Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)
Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)
  • Dimensiones: 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica
×
Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)
Ventosa ovalada con reducido volumen interior para chapas alargadas en sectores de alta temperatura; fuerzas de retención muy elevadas.
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Dimensiones: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica
×
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
Vent. ovalada con 1,5 pl. para chapas alargadas, abombadas en sectores de alta temp.; fuerzas de retención muy elevadas y gran carrera de ventosa.
Ventosas planas PFYN VU1
Ventosas planas PFYN VU1
  • Diámetro: 15 a 95 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa insertada en la boquilla
×
Ventosas planas PFYN VU1
Ventosa de Vulkollan con alta resistencia al desgaste para cargas elevadas y larga vida útil en servicio de varios turnos.
Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues)
  • Diámetro: 30 a 110 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla
×
Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues)
Ventosa de Vulkollan, con alta resistencia al desgaste con 1,5 pliegues, para cargas elevadas y larga vida útil en elservicio de varios turnos.
Ventosas de fuelle FSG VU1 (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle FSG VU1 (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 30 a 85 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla
×
Ventosas de fuelle FSG VU1 (2,5 pliegues)
Ventosas de Vulkollan, alta resistencia al desgaste, 2,5 pl. para cargas elevadas y larga vida útil en el servicio de varios turnos; opcion.: ranura de evacu. de aceite.
Ventosas de fuelle SAB2 P (2,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SAB2 P (2,5 pliegues)
  • Diámetro: 20 mm
  • Material: NBR, HT1
  • Función de inserción
×
Ventosas de fuelle SAB2 P (2,5 pliegues)
Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para piezas de chapa muy abombadas o de pared delgada. Cuello de ventosa de encaje para montaje directo.
Ventosas planas SAFT-C
Ventosas planas SAFT-C
  • Diámetros: 60 y 80 mm
  • Material: NBR
×
Ventosas planas SAFT-C
Ventosa especial para chapas, particularmente chapas de carrocería de pared delgada. Diseño con fuerza de retención horizontal y vertical muy alta.
Ventosas de fuelle SABT-C (1,5 pliegues)
Ventosas de fuelle SABT-C (1,5 pliegues)
  • Diámetros: 60 y 80 mm
  • Material: NBR
×
Ventosas de fuelle SABT-C (1,5 pliegues)
Ventosa especial para chapas muy abombadas, particularmente chapas de carrocería de pared delgada. Diseño con fuerza de retención horizontal y vertical muy alta.
Ventosas para cantos SAOK (ovalada)
Ventosas para cantos SAOK (ovalada)
  • Dimensiones: de 70 x 25mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada
×
Ventosas para cantos SAOK (ovalada)
Ventosa especial para chapas con radios y bordes estrechos para una manipulación con seguridad de procesos, también con superficies aceitadas.
Ventosas para cantos para moldeo en caliente SAOK HT2 (ovalada)
Ventosas para cantos para moldeo en caliente SAOK HT2 (ovalada)
  • Dimensiones: 70 x 25 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada
×
Ventosas para cantos para moldeo en caliente SAOK HT2 (ovalada)
Ventosa para bordes HT2 con reducido volumen interior y muy altas fuerzas de retención horizontal y vertical. Manipulación a temperaturas de hasta 250 °C.