Gracias a su pequeño tamaño, los eyectores básicos pueden utilizarse también en espacios muy reducidos. Con su estructura simple compuesta por cuerpo base, tobera Venturi y silenciador, este eyector apenas presenta desgaste y requiere poco mantenimiento. El diseño ligero del eyector lo convierte en un producto ideal para utilizar en procesos muy dinámicos.

Eyectores básicos SBP
Eyectores básicos SBP
  • Capacidad de aspiración de hasta 215 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Carcasa de plástico
×
Eyectores básicos SBP
Eyector básico compacto con cuerpo base de plástico para la manipulación de piezas compactas con la más alta dinámica.
Eyectores básicos SBPL
Eyectores básicos SBPL
  • Capacidad de aspiración: 290 a 1.140 l/min
  • Vacío máx.: 61 o 90 %
  • Cuerpo base de plástico
×
Eyectores básicos SBPL
Eyector básico con una capacidad de aspiración extremadamente alta para la manipulación de piezas herméticas e porosas, en sistemas con generación de vacío central.
Eyectores básicos SEG
Eyectores básicos SEG
  • Capacidad de aspiración de hasta 370 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de aluminio anodizado
×
Eyectores básicos SEG
Robusto eyector con cuerpo base de aluminio para el uso universal, especialmente en sistemas con generación de vacío descentralizada.
Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales
Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales
  • Capacidad de aspiración de hasta 215 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de plástico
  • Técnica de válvulas integrada
×
Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales
Eyector básico con cuerpo de plástico, técnica de válvulas integrada y vacuestato para tiempos de ciclo óptimos.
Eyectores básicos SBP-HV/HF
Eficiente
Eyectores básicos SBP-HV/HF
  • Capacidad de aspiración de hasta 309 l/min
  • Para piezas herméticas o porosas
×
Eyectores básicos SBP-HV/HF
Eficiente eyector básico con ecotecnología de toberas de montaje directo en la ventosa.
Eyectores básicos SBP-HV/HF con cuerpo base de plástico
Eficiente
Eyectores básicos SBP-HV/HF con cuerpo base de plástico
  • Capacidad de aspiración de hasta 309 l/min
  • Para piezas herméticas o porosas
  • Cuerpo base de plástico
×
Eyectores básicos SBP-HV/HF con cuerpo base de plástico
Eficiente eyector básico con tecnología eco nozzle para montaje directo en la ventosa.