Los generadores de vacío establecen el vacío necesario. El vacío se genera de forma neumática (eyectores) o eléctrica (bombas, soplantes).

Módulos eyector
Módulos eyector
  • Generador de vacío pequeño y compacto
  • Para la generación de vacío centralizada y descentralizada
  • Silenciador integrado
×
Módulos eyector
Módulos eyectores con ecotecnología de boquillas para la generación de vacío eficiente y una elevada capacidad de aspiración con un bajo consumo de aire. Se utilizan mayoritariamente en el sector de envasado, por ejemplo, en formadoras de cajas de cartón para el montaje directo sin carcasa independiente.
Eyectores básicos
Eyectores básicos
  • Generador de vacío pequeño y compacto
  • Para la generación de vacío centralizada y descentralizada
  • Silenciador integrado
×
Eyectores básicos
Los eyectores básicos sin control de válvula y monitorización de sistema disponen de un nivel de vacío máximo muy elevado y se utilizan principalmente para la manipulación de piezas herméticas.
Eyectores en línea
Eyectores en línea
  • Montaje directo en el tubo flexible
  • Diseño compacto
  • Para la generación de vacío descentralizada
×
Eyectores en línea
Los eyectores en línea se utilizan en sistemas de manipulación con espacios reducidos. Debido a la forma compacta son aptos para una generación de vacío descentralizada y con poco espacio directamente en la ventosa.
Eyectores decentralizados
Eyectores decentralizados
  • Alto volumen de transporte y aspiración
  • Para la generación de vacío descentralizada
×
Eyectores decentralizados
Los eyectores descentralizados se utilizan especialmente en aplicaciones con tiempos de ciclo cortos como, por ejemplo, en el mecanizado de la chapa, la industria del automóvil, en envasadoras o la técnica de robots, y se pueden instalar directamente en la ventosa.
Eyectores compactos
Eyectores compactos
  • Válvula de aspiración y descarga integrada
  • Filtro y vacuestato integrado
  • Función de ahorro de aire y funciones para el control de energía y procesos opcionales
×
Eyectores compactos
Los eyectores compactos disponen de una técnica de válvulas integrada y se utilizan principalmente en instalaciones de manipulación completamente automatizadas (por ejemplo: mecanizado de la chapa, sector del automóvil, aplicaciones de robot).
Terminales compactos
Terminales compactos
  • Terminal de vacío compacto compuesto de hasta 16 eyectores compactos bloqueables
×
Terminales compactos
Terminal compacto compuesto de 2 a 16 eyectores compactos con ecotecnología de toberas, función de ahorro de aire, controles de energía y procesos e interfaz IO-Link. Lectura y parametrización mediante smartphone gracias a la tecnología NFC. Utilización en procesos dinámicos y flexibles.
Generadores de vacío End-of-Arm
Generadores de vacío End-of-Arm
  • Generadores de vacío eléctricos y neumáticos End-of-Arm
  • Capacidad de aspiración de hasta 57 l/min
  • Vacío máx: 85%
×
Generadores de vacío End-of-Arm
Generación de vacío con una amplia gama de opciones de adaptación e integración. Uso del End-of-Arm (EoA) en robótica móvil o para tareas de manipulación estacionarias en robots colaborativos (cobots) y robots industriales.
Bombas de vacío reguladas
Bombas de vacío reguladas
  • Funcionamiento puramente eléctrico
  • Manejo mediante pantalla táctil
  • Control digital o mediante interfaz IO-Link
  • Tecnología de bombas de bajo consumo
×
Bombas de vacío reguladas
Manipulación de componentes de no porosos o ligeramente porosos. Utilización en procesos automatizados con robots ligeros y cobots o en aplicaciones móviles.
Bombas de vacío
Bombas de vacío
  • Elevada depresión con flujo reducido
  • Lubricadas con aceite, de funcionamiento en seco o como bombas de anillo liquido
×
Bombas de vacío
Las bombas de vacío generan un gran vacío y se utilizan principalmente en envasadoras, sistemas de manipulación manual o como generación de vacío centralizada en instalaciones de transporte con pórticos.
Soplantes
Soplantes
  • Alto flujo con baja depresión
  • Regulación de frecuencia y inversión electroneumática opcional
  • Para piezas porosas
×
Soplantes
Los soplantes proporcionan una gran capacidad de aspiración y por ello se utilizan en particular para la manipulación de piezas porosas, tales como cajas de cartón, material de aislamiento, tableros de madera aglomerada o sacos.
Acumuladores de vacío
Acumuladores de vacío
  • Acumulador que funciona como dispositivo de seguridad en caso de caída de energía
×
Acumuladores de vacío
Los acumuladores de vacío se utilizan como dispositivo de seguridad en caso de caída de energía repentina en los ámbitos con elevadas exigencias en términos de seguridad y fiabilidad.
Centrales de vacío
Centrales de vacío
  • Unidad completa con bomba, acumulador, control y regulación
×
Centrales de vacío
Las centrales de vacío se utilizan en sectores con elevadas exigencias en términos de capacidad de rendimiento, seguridad y fiabilidad.