Sauggreifer für Glashandhabung

Sauggreifer und Saugplatten zur Handhabung von flächigen, glatten Werkstücken wie Glas bei denen es auf hohe Querkräfte ankommt. Balgsauger zur schonenden Handhabung von z. B. Automobilglas sowie abdruckarme Handhabung von Sichtteilen aus Glas.

Saugplatten SGF
Saugplatten SGF
  • Durchmesser: 125 bis 400 mm
  • Werkstoff: EPDM, HT1
×
Saugplatten SGF
Runde Saugplatte zur Handhabung von flächigen, glatten Werkstücken wie Glas- und Kunststoffplatten.
Balgsauggreifer SAB HT1 (1,5 Falten)
Balgsauggreifer SAB HT1 (1,5 Falten)
  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: HT1
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
×
Balgsauggreifer SAB HT1 (1,5 Falten)
Runder Sauggreifer mit 1,5 Falten aus besonders abdruckarmem Material zur Handhabung von Glas. Sehr hohe Haltekräfte und hoher Saugerhub.
Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)
Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)
  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: HT1
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
×
Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)
Ovaler Sauggreifer mit 1,5 Falten aus besonders abdruckarmem Material zur Handhabung von Glas. Sehr hohe Haltekräfte und hoher Saugerhub.
Sauggreifer SFF / SFB1
Sauggreifer SFF / SFB1
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
  • Werkstoff: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Sauggreifer SFF / SFB1
Sauggreifer für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken.