Sauggreifer für Folien und Papier

Das Handhaben von Folien und Papier kann mit Sauggreifern von Schmalz einfach bewältigt werden. Durch eine flache Dichtlippe und einem verstärkten Inneren des Saugers wird ein Einsaugen des instabilen Werkstücks unterbunden. Selbst bei hoher Temperatur hinterlassen die Sauggreifer keinen Abdruck auf den formlabilen Werkstücken.

Sauggreifer SFF / SFB1
Sauggreifer SFF / SFB1
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
  • Werkstoff: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Sauggreifer SFF / SFB1
Sauggreifer für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken.
Flachsauggreifer SGPN
Flachsauggreifer SGPN
  • Durchmesser: 15 bis 40 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NK, SI
  • Anschlussnippel gesteckt
×
Flachsauggreifer SGPN
Runder Sauggreifer mit flacher Dichtlippe zur Handhabung von Folien und Wafern ohne Einziehen des Werkstücks.