• Balgsauggreifer zur Handhabung von Werkstücken mit rauen und unebenen Oberflächen
  • Handhabung von Sperrholzplatten und Holzfurnieren
  • Pick & Place-Applikationen von strukturierten Kunststoffteilen
Produkt-Highlights
  • Balgsauggreifer in unterschiedlichen Werkstoffhärten kombiniert stabilen Balg für hohe Beschleunigungen mit weicher Dichtlippe für optimale Anpassungsfähigkeit
  • Gute Anpassung an strukturierte Werkstückkonturen durch weiche Dichtlippe und Saugerhub
  • Flexible Dichtlippe passt sich an raue Werkstückoberflächen an
Balgsauggreifer SDC1
  • Runder Balgsauggreifer mit stabilem Balg (1) und weicher, flexibler Dichtlippe (2)
  • Sauggreifer aus Polyurethan in zwei verschiedenen Werkstoffhärten (PU-30/60)
  • Erhältlich als montierte Sauggreifer mit verschiedenen Anschlusstypen (3)
  • Abmessungen: 20 mm bis 100 mm
  • Werkstoff: PU
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach