Balgsauggreifer in runder Form sind vor allem für die Handhabung von unebenen und gewölbten Werkstücken geeignet. Durch ihre flache Form und ihr geringes Volumen greifen die Sauggreifer das Werkstück besonders schnell und positionsgenau.

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)
  • Durchmesser: 2 bis 78 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-MD, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt
×
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)
Runder, universaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten, verfügbar in verschiedenen Materialien für ein breites Anforderungsspektrum.
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
  • Durchmesser: 3 bis 88 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-HD, SI-MD
  • Anschlussnippel gesteckt
×
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
Runder Universalsauggreifer mit 2,5 Falten, verfügbar in verschiedenen Materialien für ein breites Anforderungsspektrum.
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) ab Ø110 mm
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) ab Ø110 mm
  • Durchmesser: 110 und 150 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Trägerplatte verschraubt
×
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) ab Ø110 mm
Runder Sauggreifer mit 1,5 Falten und großem Durchmesser für große, schwere, aber empfindliche Werkstücke; mit verschraubter Anschlussplatte.
Balgsauggreifer FSGPL (1,5 Falten)
Balgsauggreifer FSGPL (1,5 Falten)
  • Durchmesser: 100 bis 250 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR
  • Trägerplatte anvulkanisiert
×
Balgsauggreifer FSGPL (1,5 Falten)
Runder Sauggreifer mit 1,5 Falten, großem Durchmesser, sehr weicher Dichtlippe und Stützflächen auf der Unterseite.
Balgsauggreifer FSGC
Neu
Balgsauggreifer FSGC
  • Durchmesser: 40 mm bis 60 mm
  • Werkstoff: NBR
×
Balgsauggreifer FSGC
Robuster Balgsauggreifer FSGC zur Handhabung eines breiten Werkstückspektrums in Logistikanwendungen.
Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)
Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)
  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
×
Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)
Runder Sauggreifer mit 1,5 Falten für stark gewölbte und dünnwandige Bleche; sehr hohe horizontale und vertikale Haltekräfte und hoher Saugerhub.
Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)
Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)
  • Durchmesser: 22 bis 80 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
×
Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)
Runder Sauggreifer mit 1,5 Falten für stark gewölbte und dünnwandige Bleche in Hochtemperaturbereichen; sehr hohe horizontale und vertikale Haltekräfte und hoher Saugerhub.
Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)
Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)
  • Durchmesser: 25 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Anschlussnippel gesteckt
×
Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)
Runder Universalsauggreifer mit 3,5 Falten für optimale Dämpfung und höchsten Saugerhub für empfindliche Werkstücke.
Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)
Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)
  • Durchmesser: 10 bis 80 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular
×
Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)
Runder Balgsauger mit 1,5 Falten und großem Saugerhub für die Handhabung von eigenstabilen Verpackungen.
Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten)
Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten)
  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: ED
  • Modularer Anschlussnippel
×
Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten)
Runder Balgsauger mit 2,5 Falten und Dämpfungseffekt sowie großem Saugerhub für den Einsatz in Karton- und Trayaufrichtern.
Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)
Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)
  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)
×
Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)
Runder Balgsauger mit 4,5 Falten und weicher Dichtlippe zur Handhabung von formlabilen Verpackungen.
Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)
Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)
  • Durchmesser: 15 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)
×
Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)
Runder Balgsauger mit 2,5 Falten zur dynamischen Handhabung von Beuteln mit extremer Faltenbildung oder von flüssig befüllten Verpackungen.
Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten)
Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten)
  • Durchmesser: 30 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI
  • Modularer Anschlussnippel oder Steckfunktion
×
Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten)
Runder Balgsauger mit 4,5 Falten zur Handhabung von Beuteln mit extremer Faltenbildung oder von flüssig befüllten Verpackungen.
Balgsauggreifer PSPF
Neu
Balgsauggreifer PSPF
  • Abmessungen: 33 mm bis 53 mm
  • Werkstoff: SI
×
Balgsauggreifer PSPF
2K-Balgsauggreifer zur Handhabung von dünnen, instabilen oder mit Flüssigkeit gefüllten Beuteln.
Balgsauggreifer mit Dichtring
Balgsauggreifer mit Dichtring
  • Durchmesser: 53 bis 200 mm
  • Werkstoff: NBR/NK
×
Balgsauggreifer mit Dichtring
Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten für Werkstücke mit unebener oder sägerauer Oberfläche.
Balgsauggreifer SDC1
Balgsauggreifer SDC1
  • Abmessungen: 20 mm bis 100 mm
  • Werkstoff: PU
×
Balgsauggreifer SDC1
Balgsauggreifer für raue und leicht strukturierte Oberflächen.
Balgsauggreifer SDC2
Balgsauggreifer SDC2
  • Abmessungen: 20 mm bis 100 mm
  • Werkstoff: PU
×
Balgsauggreifer SDC2
Balgsauggreifer für raue und leicht strukturierte Oberflächen.