Kompaktejektoren sind zusätzlich zu den Funktionen eines Grundejektors, mit einem Saug- und Abblasventil sowie einem Vakuumschalter und Filter ausgestattet.

Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi
Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi
  • Saugvermögen bis 28 l/min
  • Max. Vakuum: 92 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
×
Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi
Mini-Kompaktejektor mit optionaler IO-Link und NFC-Technologie für Handhabungsaufgaben mit beengtem Bauraum.
Kompaktejektoren SCPSb
Kompaktejektoren SCPSb
  • Saugvermögen bis 71 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
×
Kompaktejektoren SCPSb
Platzsparender Kompaktejektor mit effizienter Eco-Düsentechnologie für Prozesse mit beengten Platzverhältnissen.
Kompaktejektoren SCPSc / SCPSi
Kompaktejektoren SCPSc / SCPSi
  • Saugvermögen bis 71 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
×
Kompaktejektoren SCPSc / SCPSi
Ejektor mit effizienter Eco-Düsentechnologie, optionaler IO-Link-Technologie. Einsatz in dynamischen Prozessen mit beengten Platzverhältnissen.
Kompaktejektoren SCPSb- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD
Kompaktejektoren SCPSb- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD
  • Saugvermögen bis 53,2 l/min
  • Max. Vakuum: 91 %
×
Kompaktejektoren SCPSb- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD
Kompaktejektor in schmutzresistenter Ausführung für die Erzeugung hoher Vakuum-Werte. Einsatz in automatisierten Prozessen mit rauen Umgebungseinflüssen.
Kompaktejektoren SCPSc-L / SCPSi-L
Kompaktejektoren SCPSc-L / SCPSi-L
  • Saugvermögen bis zu 323 l/min
  • Max. Vakuum: 90 %
×
Kompaktejektoren SCPSc-L / SCPSi-L
Ejektor mit effizienter Eco-Düsentechnologie, optionaler IO-Link-Technologie. Einsatz in dynamischen Prozessen mit hohem Volumenstrombedarf.
Kompaktejektoren SCPi / SMPi
Kompaktejektoren SCPi / SMPi
  • Saugvermögen bis 195 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
×
Kompaktejektoren SCPi / SMPi
Kompaktejektor mit integrierter Systemüberwachung, IO-Link, Luftsparfunktion und optionalem Power-Abblasen für hochdynamische, effiziente Prozesse.
Kompaktejektoren SCPb / SCPi FS RP
Kompaktejektoren SCPb / SCPi FS RP
  • Saugvermögen bis 185 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
×
Kompaktejektoren SCPb / SCPi FS RP
Rein pneumatisch angesteuerter Kompaktejektor mit optionaler Systemüberwachung und pneumatischer Luftsparfunktion für hochdynamische, effiziente Prozesse.
Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link
Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link
  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
×
Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link
Kompaktejektor in High-End-Ausführung mit IO-Link-Schnittstelle, Drucküberwachung, Luftsparfunktion für Energie- und Prozesskontrolle.
Kompaktejektoren SXMPi Class B
Kompaktejektoren SXMPi Class B
  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
×
Kompaktejektoren SXMPi Class B
Kompaktejektor in High-End-Ausführung mit IO-Link- und NFC-Schnittstelle, Drucküberwachung, Luftsparfunktion für Energie- und Prozesskontrolle.
Kompaktejektoren SCPLb / SCPLc
Neu
Kompaktejektoren SCPLb / SCPLc
  • Saugvermögen: 290 l/min bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 60 bzw. 90 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
×
Kompaktejektoren SCPLb / SCPLc
Mehrstufen-Kompaktejektor mit höchstem Saugvermögen zur Handhabung luftdichter oder poröser Werkstücke in zentralen Vakuum-Systemen
Kompaktejektoren SCP-FS
Kompaktejektoren SCP-FS
  • Saugvermögen bis 200 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Aluminium
×
Kompaktejektoren SCP-FS
Extern gesteuerter Kompaktejektor mit optionaler Systemüberwachung zur Ansteuerung über Pneumatikventile.
Kompaktejektoren SEM-C
Kompaktejektoren SEM-C
  • Saugvermögen bis 673 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Aluminium
  • Mehrstufiges Düsensystem
×
Kompaktejektoren SEM-C
Kompaktejektor mit hohem Saugvermögen und integrierter Systemüberwachung zur Handhabung von porösen Werkstücken.