Die Magnetgreifer von Schmalz erleichtern die Handhabung von komplex gelaserten, ferromagnetischen Werkstücken. Der Dauermagnet wird über Druckluft bewegt. Auf diese Weise wird das magnetische Werkstück gegriffen und wieder abgelegt.

Magnetgreifer SGM-SV-BY
Neu
Magnetgreifer SGM-SV-BY
  • Durchmesser: 46 mm
  • Handhabung von Batterie-Rundzellen mit Durchmesser 46 mm
×
Magnetgreifer SGM-SV-BY
Spezialgreifer mit Dauermagnet zur sicheren Handhabung von Batterie-Rundzellen
Magnetgreifer SGM-HP/-HT
Effizient
Magnetgreifer SGM-HP/-HT
  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Haltekraft: 28 bis 560 N
  • Hohe Haltekräfte und Hochtemperatur bis 350° C
×
Magnetgreifer SGM-HP/-HT
Spezialgreifer mit Dauermagnet zur sicheren Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken wie Lochbleche.
Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)
Effizient
Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)
  • Greiffläche: 121 x 40 mm
  • Maximale Haltekraft (bei 4 mm Blech): 680 bis 1.170 N
  • Sehr hohe Haltekräfte und Hochtemperatur bis 350° C
×
Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)
Spezialgreifer mit Dauermagnet zur sicheren Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken wie Lochbleche.
Haltersystem Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)
Haltersystem Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)
  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)
×
Haltersystem Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)
Zur Anbindung von Magnetgreifern SGM-HP/-HT (mehrfach) an die Greifeinrichtung.
Magnetgreifer SGM
Magnetgreifer SGM
  • Durchmesser: 30 bis 70 mm
  • Haltekraft: 35 bis 290 N
  • Universalanwendungen
×
Magnetgreifer SGM
Spezialgreifer mit Dauermagnet zur sicheren Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken wie Lochbleche.
Haltersystem Magnetgreifer SGM
Haltersystem Magnetgreifer SGM
  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Bolzen mit Nut Ø 19 mm oder Kugel Ø 28,5 mm
×
Haltersystem Magnetgreifer SGM
Zur Anbindung von Magnetgreifern an die Greifeinrichtung.
Handling-Sets SGM-SV
Handling-Sets SGM-SV
  • Greiffläche Magnetgreifer: Ø 40 mm
  • Max. Haltekraft: 100 N
  • Leichtbauroboteranwendungen (Cobots)
×
Handling-Sets SGM-SV
Handling-Set mit Dauermagnet zur Anbindung an Leichtbauroboter zur sicheren Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken.