Glatttisch-Systeme für die Glasbearbeitung

Mit den Spannlösungen von Schmalz lassen sich CNC-Bearbeitungszentren für die Glasbearbeitung mit Glatttisch schnell und unkompliziert rüsten. Über zwei unabhängige Vakuum-Kreise werden zuerst die Blocksauger und danach das Werkstück für den Bearbeitungsvorgang fixiert.

Blocksauger VCBL-GL
Blocksauger VCBL-GL
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen für Glatttisch
  • Kalibrierter Reibbelag
  • Höhe: 81,5 mm und 93,5 mm
×
Blocksauger VCBL-GL
Blocksauger VCBL-GL zum Einsatz auf CNC-Glasbearbeitungszentren mit Glatttisch-System des japanischen Maschinenherstellers Bando Kiko*.
Blocksauger VCBL-GL für Bearbeitungszentren mit Glatttisch
Neu
Blocksauger VCBL-GL für Bearbeitungszentren mit Glatttisch
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen für Glatttische
  • Präziser Reibbelag
  • Dichtring mit 3-fach Dichtlippe für Glas
  • Saugplatte und Dichtring auswechselbar
×
Blocksauger VCBL-GL für Bearbeitungszentren mit Glatttisch
Präziser Blocksauger VCBL-GL mit hoher Spannkraft für höchste Ansprüche in der Glasbearbeitung.
Individueller Blocksauger VCBL-GL-C
Individueller Blocksauger VCBL-GL-C
  • Geometrie und Abmessungen nach Kundenwunsch
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen für Glatttisch
  • Kalibrierter Reibbelag
  • Höhe: 80 mm bis 125 mm
×
Individueller Blocksauger VCBL-GL-C
Blocksauger mit individueller Saugplattengeometrie zur Kantenbearbeitung von anspruchsvollen Glaswerkstücken, z. B. in der Automobilindustrie.