Für die Steuerung von Druckluft bzw. Vakuum werden Elektromagnetventile eingesetzt, welche über elektrische Schaltsignale angesteuert werden. Diese Ventile können sowohl direkt gesteuert als auch pneumatisch vorgesteuert werden.

Inlineventile IV
Inlineventile IV
  • Nennweite: 3 mm
  • Nenndurchfluss: 2 m³/h
  • Spannung: 24 V
×
Inlineventile IV
Inlineventil in kompakter Bauweise zur Steuerung des Vakuums direkt am Sauggreifer.
Elektromagnetventile EMV
Elektromagnetventile EMV
  • Nennweite: 2 bis 25 mm
  • Nenndurchfluss: 1 bis 88 m³/h
  • Spannung = / ~ 24/230 V
×
Elektromagnetventile EMV
Direktgesteuertes Elektromagnetventil mit kurzen Öffnungs- und Schließzeiten, Steuerung von Saugen, Belüften und Abblasen des Sauggreifers möglich.
Elektromagnetventile EMVO
Elektromagnetventile EMVO
  • Nennweite: 12 bis 25 mm
  • Nenndurchfluss: 21 bis 101 m³/h
  • Spannung = / ~ 24/230 V
×
Elektromagnetventile EMVO
Direktgesteuertes Elektromagnetventil mit großer Nennweite für hohe Durchflüsse, Steuerung von Saugen und Belüften des Sauggreifers möglich.
Elektromagnetventile EMVP
Elektromagnetventile EMVP
  • Nennweite: 5 bis 50 mm
  • Nenndurchfluss: 3 bis 310 m³/h
  • Spannung = / ~ 24/230 V
×
Elektromagnetventile EMVP
Pneumatisch vorgesteuertes Elektromagnetventil, extrem kurze Öffnungs- und Schließzeiten, Steuerung von Saugen und Belüften des Sauggreifers möglich.