Handhabungssysteme für Reinräume und Hygienebereiche

Unsere hygienischen Vakuum-Handhabungssysteme eignen sich für den Einsatz in allen Bereichen, in denen ein erhöhtes Maß an Hygiene erforderlich ist, wie z. B. in der pharmazeutischen Industrie, in anderen Bereichen des Gesundheitswesens oder in lebensmittelverarbeitenden Prozessen. Die Vakuum-Schlauchheber und Kransysteme dieser Produktgruppe sind einfach und schnell zu reinigen, reduzieren die Möglichkeit einer Kontamination und treten nicht in Wechselwirkung mit den zu handhabenden Gütern.

Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint Hygienic
Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint Hygienic
  • Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint für die Handhabung von Werkstücken in Reinräumen und Hygienebereichen
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke bis 50 kg schnell und effizient bewegen
×
Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint Hygienic
Wo Güter in Reinräumen oder Hygienebereichen schnell und häufig bewegt werden, entlastet der Vakuum-Schlauchheber PalVac die Mitarbeitenden und sorgt für einen effizienten Materialfluss. Ob Säcke, Fässer, Lebensmittel oder andere Werkstücke – die intuitive und ergonomische Bedienung macht den PalVac zum idealen Helfer beim Depalettieren, Maschinenbeladen und vielen weiteren Hebeaufgaben.
Edelstahl-Schwenkkrane PalVac
Edelstahl-Schwenkkrane PalVac
  • Ergonomischer und gesundheitsschonender Transport von Lasten aller Art am Arbeitsplatz
  • Flexible Integration durch Säulen- oder Wandmontage
  • Traglast bis 50 kg
×
Edelstahl-Schwenkkrane PalVac
Edelstahl-Kransysteme PalVac sind optimal auf den Einsatz mit PalVac Edelstahl-Schlauchheber in Reinräumen und Hygienebereichen abgestimmt. Die unterschiedlichen Ausführungen erlauben dabei den Einsatz der Krane in unterschiedlichsten Anwendungen und Umgebungen.