Schalter und Systemüberwachung

Für den sicheren Betrieb eines Vakuum-Systems ist die Einrichtung einer Systemüberwachung entscheidend. Schmalz bietet ein breites Programm an Schaltern, Mess- und Regelgeräte sowie Warneinrichtungen.

Mechanische Vakuum-Schalter
Mechanische Vakuum-Schalter
  • Elektromechanische und pneumatische Ausführung
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar
×
Mechanische Vakuum-Schalter
Einsatz in allen Bereichen, in denen ein elektrisches bzw. pneumatisches Signal in Abhängigkeit von vorgegebenen Vakuumwerten gefordert wird; als Mess- und Schaltelement einsetzbar.
Vakuum- und Drucksensoren
Vakuum- und Drucksensoren
  • Vakuum- und Drucksensor mit analogem Ausgangssignal
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
×
Vakuum- und Drucksensoren
Elektronische Sensoren zur Messung von Vakuum- und Druckwerten direkt am Sauggreifer.
Elektronische Vakuum- und Druckschalter
Elektronische Vakuum- und Druckschalter
  • Elektronische Vakuum- Druckschalter mit oder ohne Diplayanzeige
  • Verschiedene Messbereiche: -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktionen PNP und NPN
×
Elektronische Vakuum- und Druckschalter
Zur Messung und Überwachung von Unter- und Überdruck in Automatisierungs- und Handlingsystemen; Vakuum-Schalter mit digitalem und analogem Schaltausgang, einstellbarem Schaltpunkt und einstellbarer Hysterese.
Mess- und Regelgeräte
Mess- und Regelgeräte
  • Manometer, Vakuumregler und Druckminderer
×
Mess- und Regelgeräte
Messgeräte (Manometer) werden in Vakuumsystemen verwendet um das Vakuumniveau zu messen und analog anzuzeigen. Sie sind genormt in Abmessungen und Anschlüssen und daher universell einsetzbar. Regelgeräte wie Vakuum- und Druckregler sind mechanisch einstellbar und gleichen mögliche Druckschwankungen im System aus.
Warneinrichtungen
Warneinrichtungen
  • Elektronische Warneinrichtung zur Überwachung von Vakuum-Systemen
  • Akustisches Signal
×
Warneinrichtungen
Warneinrichtungen überwachen den Abfall des Arbeitsvakuums und geben ein akustisches Warnsignal, wenn ein definierter Vakuumwert unterschritten wird.
Anschlüsse und Adapter für Vakuum-Schalter
Anschlüsse und Adapter für Vakuum-Schalter
  • Elektrischer Anschluss von Vakuum- und Druckschaltern
×
Anschlüsse und Adapter für Vakuum-Schalter
Passende elektrische Anschlusskabel und Adapter für Vakuum- und Druckschalter.
Durchflusssensorik
Durchflusssensorik
  • Durchflusssensor mit integrierten Vakuum- und Druckschaltern
  • Max. Durchflussbereich von 5 bis 200 l/min
×
Durchflusssensorik
Flexibler Einsatz in diversen Branchen wie Elektronik, Automobil oder Verpackung zur präzisen Bauteilüberwachung, Luftverbrauchsmessung oder Systemüberwachung von Leckage oder Verschmutzung.