Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)
- Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von heißen Blechen bis 250 °C mit höchster Dynamik
- Handhabung von geformten Blechen; Faltenstruktur ermöglicht optimale Anpassung
- Entnahme von Bauteilen nach dem Umformen
- Handhabung von Blechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen
- Einsatz z. B. in der Automobilindustrie in Feedersystemen für Pressenstraßen
Produkt-Highlights
- Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2 garantiert LABS-Freiheit und Temperaturbeständigkeit bis 250 °C
- Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält höchsten Querkräften stand
- Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab, auch bei leichten Unebenheiten
- 1,5 Falten passen sich optimal an gewölbte Werkstücke an und bieten eine sehr gute Dämpfung
- Robuster und widerstandsfähiger Balgsauggreifer SAB aus HT2 mit 1,5 Falten und innerer Abstützung
- Anschlussnippel anvulkanisiert (sehr hohe Festigkeit)
- Durchmesser: 22 bis 80 mm
- Werkstoff: HT2
- Anschlussnippel anvulkanisiert