Strömungsventile und Strömungswiderstände

Strömungsventile schließen die Vakuum-Leitung bei nicht belegten Sauggreifern. So wird das Systemvakuum erhalten. Strömungswiderstände verengen die Vakuum-Leitung. Sie werden vorwiegend bei der Handhabung von porösen Teilen eingesetzt.

Strömungsventile SVK, SVKG, SVV
Strömungsventile SVK, SVKG, SVV
  • Max. Durchfluss beim Abblasen: 4,8 bis 47,4 m³/h
  • Anschluss: M5 bis G1/2”
×
Strömungsventile SVK, SVKG, SVV
Strömungsventil zum Verschließen der Vakuum-Leitung, bzw. zur Reduzierung des Volumenstroms.
Strömungsventile SVN
Strömungsventile SVN
  • Max. Durchfluss beim Abblasen: 27 m³/h
  • Anschlussgewinde: G1/4”
×
Strömungsventile SVN
Strömungsventil mit angeformtem Nippel zur direkten Anbindung an den Sauger, Reduzierung des Volumenstroms.
Strömungswiderstände SW
Strömungswiderstände SW
  • Nennweite: 0,25 bis 2,0 mm
×
Strömungswiderstände SW
Strömungswiderstand in minimaler Baugröße zur Reduzierung des Volumenstroms und Aufrechterhaltung des Vakuums bei nicht belegten Sauggreifern.