Die Effektivität der Sauggreifer kann durch Zubehörteile erhöht werden. Saugereinsätze und Sauger-Überzüge sorgen für abdruckfreies Greifen der Werkstücke.

Filterscheiben FD
Filterscheiben FD
  • Durchmesser: 16 bis 55 mm
  • Für Saugertyp: FGA, FG
  • Werkstoff: PE
×
Filterscheiben FD
Die Filterscheibe verhindert das Einziehen des Werkstücks in den Sauger.
Sauggreifer-Überzüge SU
Sauggreifer-Überzüge SU
  • Durchmesser: 25 bis 360 mm
  • Einsatz in Verbindung mit Sauggreifern und Saugplatten
×
Sauggreifer-Überzüge SU
Sauggreifer-Überzug zur Handhabung von empfindlichen, flächigen und glatten Werkstücken (abdruckfrei).
Schutzüberzüge PC
Schutzüberzüge PC
  • Durchmesser: 125 bis 400 mm
  • Schutz von Sauggreifern und Saugplatten
×
Schutzüberzüge PC
Schutzüberzug PC für Saugplatten zum Schutz vor Verschmutzung und Alterung während der Lagerung oder wenn Saugplatten nicht im Einsatz sind.
Saugereinsätze SPI (für SPB1)
Saugereinsätze SPI (für SPB1)
  • Für Balgsauger SPB1 ED-65
×
Saugereinsätze SPI (für SPB1)
Saugereinsätze für schonendes Greifen und Ablegen von flexiblen und sensiblen Werkstücken. Verhinderung von „Einziehen“ des Werkstücks in den Sauger.
Saugereinsätze SPI (für SPB2)
Saugereinsätze SPI (für SPB2)
  • Für SPB2 20 bis 50
×
Saugereinsätze SPI (für SPB2)
Einleger zur Verhinderung von Folieneinzug.
Saugereinsätze SPI (für SPB4)
Saugereinsätze SPI (für SPB4)
  • Für SPB4 20 bis 50
×
Saugereinsätze SPI (für SPB4)
Einleger zur Verhinderung von Folieneinzug.
Saugereinsätze SPI PEEK
Saugereinsätze SPI PEEK
  • Durchmesser: 6 bis 32 mm
  • Für Saugertyp: FGA, FG
  • Werkstoff: PEEK
×
Saugereinsätze SPI PEEK
Saugereinsatz aus PEEK für Faltenbalgsauger FGA und FG für schonendes und abdruckfreies Greifen und Ablegen von glatten Werkstücken.
Dichtringe DR-MOS SI
Dichtringe DR-MOS SI
  • Durchmesser: 20/10 x 2 bis 88/64 x 5 mm
  • Für Saugertyp: FGA, FG
  • Werkstoff: SI
×
Dichtringe DR-MOS SI
Dichtring aus Spezialschaum zur optimalen Abdichtung auf strukturierten Oberflächen.
Stabilisierungselemente SPSE
Stabilisierungselemente SPSE
  • Für Balgsauger SPB4
  • Werkstoff: POM
×
Stabilisierungselemente SPSE
Stabilisierungselement für Balgsauger SPB4 zur Stabilisierung des Werkstücks bei dynamischer Handhabung.