Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben

Um Werkstücke im Hochtemperaturbereich zu handhaben, hat Schmalz Sauggreifer entwickelt, die genau für diese Aufgaben geschaffen sind. Die Saugplatten halten Temperaturen bis zu 600 °C stand und können für die Handhabung bei der Temperierung von Floatglas und beim Warmumformprozess von Metall eingesetzt werden.

Flachsauggreifer SAF HT2
Flachsauggreifer SAF HT2
  • Durchmesser: 30 bis 60 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
×
Flachsauggreifer SAF HT2
Runder Flachsauggreifer mit geringem inneren Volumen und sehr hohen Haltekräften für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen.
Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)
Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)
  • Durchmesser: 22 bis 80 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
×
Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)
Runder Sauggreifer mit 1,5 Falten für stark gewölbte und dünnwandige Bleche in Hochtemperaturbereichen; sehr hohe Haltekräfte und hoher Saugerhub.
Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)
Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)
  • Abmessungen: 60 x 23 bis 100 x 50 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel vulkanisiert
×
Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)
Ovaler Sauggreifer mit geringem inneren Volumen für längliche Bleche in Hochtemperaturbereichen; sehr hohe Haltekräfte.
Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)
Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)
  • Abmessungen: 60 x 30 und 80 x 40 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel vulkanisiert
×
Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)
Ovaler Sauggreifer mit 1,5 Falten für längliche, gewölbte Bleche in Hochtemperaturbereichen; sehr hohe Haltekräfte und hoher Saugerhub.
Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT FPM-F
Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT FPM-F
  • Durchmesser: 90 bis 190 mm
  • Werkstoff: FPM mit Filzbeschichtung
  • Hitzebeständig bis 400 °C
×
Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT FPM-F
Saugplatte mit Filzbeschichtung für Temperaturbeständigkeit und Abdruckfreiheit.
Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT
Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT
  • Durchmesser: 35 bis 140 mm
  • Werkstoff: Spezial Silikat-Gewebe
  • Hitzebeständig bis 600 °C
×
Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT
Saugplatte mit wechselbarer Dichtung und Grundkörper aus Edelstahl, für hohe Temperaturbeständigkeit.