Flächengreifsysteme und Endeffektoren

Flächengreifsysteme und Endeffektoren sind Greifsysteme, die direkt am Roboter angebracht werden können.

Leichtbaugreifsysteme SLG
Leichtbaugreifsysteme SLG
  • Traglast max. 10 kg
  • Abmessungen max.: 350 x 350 x 250 mm
  • Externe oder integrierte Vakuum-Erzeugung
×
Leichtbaugreifsysteme SLG
Individuell konfigurierter, additiv gefertigter Leichtbaugreifer zur Handhabung von Kartons, Beuteln und weiteren frei geformten Werkstücken.
Flächengreifsysteme FQE
Flächengreifsysteme FQE
  • Integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeuger oder Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
×
Flächengreifsysteme FQE
Konfigurierbarer Universalgreifer mit integrierter oder externer Vakuum-Erzeugung zur Handhabung von Werkstücken z. B. in der Intralogistik.
Fingergreifer
Fingergreifer
  • Realisierung von flexiblen Greifaufgaben
  • Schonendes und abdruckarmes Greifen
  • Wahlweise im Hygenic Design
×
Fingergreifer
Fingergreifer eignen sich für verschiedenste Greif- und Handhabungsaufgaben. Durch die besondere Fingergeometrie werden Produkte formschlüssig und gleichzeitig schonend und abdruckarm gegriffen. Die flexible Fingeranbindung ermöglicht sowohl zentrisches als auch paralleles Greifen mit nur einem Werkzeug.
Bin-Picker SBPG
Bin-Picker SBPG
  • Saugvermögen bis 180 l/min
  • Vakuum-Erzeugung integriert oder extern
  • Dichtelement: Bin-Picking-Sauggreifer mit Schnellwechselfunktion
×
Bin-Picker SBPG
Vakuum-Greifer für den automatisierten "Griff in die Kiste" im Verpackungs- und Logistikbereich unter Berücksichtigung von MRK-Anforderungen.
Matrix-Flächengreifer FMG
Neu
Matrix-Flächengreifer FMG
  • Zentraler Vakuumanschluss für externe Vakuumerzeugung
  • Individuell ansteuerbare Sauggreifer mit integriertem Hub
×
Matrix-Flächengreifer FMG
Kompaktes Greifmodul zum Aufbau flexibler Flächengreifer für die Handhabung von ebenen Werkstücken unterschiedlichster Form.
Flächengreifsysteme FXCB/FMCB
Flächengreifsysteme FXCB/FMCB
  • Flächengreifer mit integriertem oder externem Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum
×
Flächengreifsysteme FXCB/FMCB
Für alle Einsatzbereiche der internen Logistik (z. B. End-of-Line-Packaging, Pick & Place-Anwendungen) mit MRK-Robotern.
Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP
Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP
  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
×
Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP
Flächengreifsysteme eignen sich für ein sehr breites Einsatzspektrum. Sie greifen verschiedene Oberflächen und Geometrien, poröse oder luftdichte Werkstücke sowie Werkstücke in undefinierten Positionen.
Vakuum-Flächengreifsysteme FM
Vakuum-Flächengreifsysteme FM
  • Kompakter und leichter Greifer für z. B. Verpackungsmaschinen
  • Abmessungen: 38 x 22 bis 76 x 22 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum
×
Vakuum-Flächengreifsysteme FM
Flächengreifsysteme eignen sich für ein sehr breites Einsatzspektrum. Sie greifen verschiedene Oberflächen und Geometrien, poröse oder luftdichte Werkstücke sowie Werkstücke in undefinierten Positionen.
Flächengreifsysteme FMHD
Flächengreifsysteme FMHD
  • Wartungsfreundlicher und robuster Greifer für die Holzindustrie
  • Abmessungen: 350 x 170 bis 3.500 x 250 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum
×
Flächengreifsysteme FMHD
Robustes Greifsystem mit integriertem Speicher für externe Vakuum-Erzeugung; für oberflächenraue Werkstücke.
Dichtschäume für Flächengreifsysteme
Dichtschäume für Flächengreifsysteme
  • Ersatz-Dichtschäume von Schmalz für Greifsysteme anderer Hersteller
  • Individuell gefertigt für Ihren Greifer
×
Dichtschäume für Flächengreifsysteme
Dichtschäume kommen an Vakuum-Greifsystemen bei den unterschiedlichsten Hebevorgängen zum Einsatz. Für optimale Anpassung an das Werkstück.