Kugelgelenke und Flexolinks erlauben eine bessere Anpassung des Sauggreifers an unebene Werkstückoberflächen.

Flexolink FLK
Flexolink FLK
  • Saugeranbindung: M10x1,25 bis G1/2"
  • Auslenkung: max. 12°
  • Anvulkanisierter Gummipuffer als Gelenk
×
Flexolink FLK
Allseitig gelenkige Aufnahme aus hochwertigem Stahl mit anvulkanisiertem Gummipuffer zur Anpassung des Sauggreifers an schiefe Oberflächen.
Kugelgelenke KGL
Kugelgelenke KGL
  • Saugeranbindung: G1/8" bis G1/2"
  • Auslenkung: max. 15°
  • Hoch belastbares, vakuumdichtes Kugelgelenk
×
Kugelgelenke KGL
Allseitig gelenkiges Kugelgelenk aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, mittels O-Ring abgedichtet, zur Anpassung des Sauggreifers an schiefe Oberflächen.
Halter für Doppelblechsensoren DBD
Halter für Doppelblechsensoren DBD
  • Saugringdurchmesser: 100 mm
  • Hub: 36 mm
  • Höhe: 178 mm
×
Halter für Doppelblechsensoren DBD
Doppelblechkontrolle gelenkig gefedert zur sicheren Positionierung des Sensors beim Entstapeln von Blechen mit höchster Wiederholgenauigkeit.