Säulenschwenkkrane
Säulenschwenkkrane
  • Dübelfertig für Bodenmontage
  • Traglast bis 1.000 kg
  • Optional mit mobiler Grundplatte (Traglast bis 200 kg)
×
Säulenschwenkkrane
Säulenschwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können kombiniert werden mit Seilzug, Seilbalancer oder Kettenzug mit Hebegerät. Durch die hohe Ergonomie und Flexibilität sind die Leichtbaukrane optimale Helfer in unterschiedlichsten Anwendungen.
Wandschwenkkrane
Wandschwenkkrane
  • Montage über Wandkonsole oder Umklammerungskonsole
  • Traglast bis 1.000 kg
×
Wandschwenkkrane
Wandschwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können kombiniert werden mit Seilzug, Seilbalancer oder Kettenzug mit Hebegerät. Durch die hohe Ergonomie und Flexibilität sind die Leichtbaukrane optimale Helfer in unterschiedlichsten Anwendungen.
Spezialkrane
Spezialkrane
  • Verwendung als Wand- oder Säulenschwenkkran
  • Optimal für einen Vakuum-Schlauchheber Jumbo ausgelegt
×
Spezialkrane
Spezialkrane von Schmalz sind vielseitig einsetzbar und werden mit einem Vakuum-Schlauchheber Jumbo kombiniert. Durch die hohe Flexibilität sind sie optimale Helfer für unterschiedlichste Anwendungen.