Sauggreifer für Holzhandhabung

Saugplatten SPU
Saugplatten SPU
  • Durchmesser: 100 bis 400 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte aus Aluminium
×
Saugplatten SPU
Runde Saugplatte für glatte und leicht raue Werkstücke.
Flachsauggreifer SHFN
Flachsauggreifer SHFN
  • Durchmesser: 50 bis 85 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte einvulkanisiert oder Anschlussnippel gesteckt
×
Flachsauggreifer SHFN
Runder Sauggreifer mit innenliegender Dichtkante für gute Abdichtung auf rauen, leicht strukturierten Oberflächen.
Saugplatten SHF
Saugplatten SHF
  • Durchmesser: 125 bis 210 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst
×
Saugplatten SHF
Runde Saugplatte mit großem Durchmesser und innenliegender, doppelter Dichtkante für gute Abdichtung auf rauen Oberflächen.
Saugplatten SPC
Saugplatten SPC
  • Durchmesser: 160 bis 250 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst
×
Saugplatten SPC
Runde Saugplatte mit doppelter Dichtkante und Druckluftanschluss zur Handhabung und Vereinzelung von porösen und durchsaugenden Werkstücken.
Balgsauggreifer mit Dichtring
Balgsauggreifer mit Dichtring
  • Durchmesser: 53 bis 200 mm
  • Werkstoff: NBR/NK
×
Balgsauggreifer mit Dichtring
Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten für Werkstücke mit unebener oder sägerauer Oberfläche.