Sauggreifer für die Elektronik-Industrie

Die Sauggreifer eignen sich für die Handhabung von Platinen, unbestückten Leiterplatten und anderen elektronischen Komponenten.

Flachsauggreifer SUF
Flachsauggreifer SUF
  • Durchmesser: 1 bis 30 mm
  • Werkstoff: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten
×
Flachsauggreifer SUF
Sauggreifer für schnelle Pick&Place Anwendungen von flächigen Werkstücken mit glatter oder leicht rauer Oberfläche in der Elektronik-Industrie.
Flachsauggreifer PFYN
Flachsauggreifer PFYN
  • Durchmesser: 1 bis 30 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten
×
Flachsauggreifer PFYN
Runder Flachsauggreifer für universellen Einsatz in der Elektronik-Industrie. Besonders geeignet zur Handhabung von flächigen Werkstücken mit glatter oder leicht rauer Oberfläche.
Sauggreifer SFF / SFB1
Sauggreifer SFF / SFB1
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR-ESD
  • Dissipative und abdruckarme Varianten
×
Sauggreifer SFF / SFB1
Sauggreifer für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken in der Elektronik-Industrie.
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)
  • Durchmesser: 2 bis 33 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Anschlussnippel gesteckt
  • Antistatische, dissipative und abdruckarme Varianten
×
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)
Runder, universaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten, verfügbar in verschiedenen Materialien. Besonders geeignet für die Leiterplattenhandhabung und für den Höhenausgleich bei automatisierten Prozessen.
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
  • Durchmesser: 3 bis 32 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Anschlussnippel gesteckt
  • Antistatische, dissipative und abdruckarme Varianten
×
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
Runder Universalsauggreifer mit 2,5 Falten, verfügbar in verschiedenen Materialien für ein breites Anforderungsspektrum in der Elektronikindustrie.
Flachsauggreifer SGON
Flachsauggreifer SGON
  • Abmessungen: 4 x 2 mm bis 30 x 10 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten
×
Flachsauggreifer SGON
Ovaler Flachsauggreifer mit maximaler Saugkraft speziell auf schmalen und engen Bereichen von FR4 Rohmaterial oder CCLs.