Flachsauggreifer in runder Form sind vor allem für die Handhabung von flächigen Werkstücken geeignet. Durch ihre flache Form und ihr geringes Volumen greifen die Sauggreifer das Werkstück besonders schnell und positionsgenau.

Flachsauggreifer SUF
Flachsauggreifer SUF
  • Durchmesser: 1 bis 100 mm
  • Werkstoff: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
×
Flachsauggreifer SUF
Universalsauggreifer für schnelle Pick & Place-Anwendungen von flächigen Werkstücken mit glatter oder leicht rauer Oberfläche.
Saugplatten SUF
Saugplatten SUF
  • Durchmesser: 125 bis 210 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte aus verstärktem Kunststoff
×
Saugplatten SUF
Runde Saugplatte mit hoher Querkraftaufnahme für glatte und leicht raue Werkstücke.
Flachsauggreifer PFYN
Flachsauggreifer PFYN
  • Durchmesser: 1 bis 200 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, NBR-CO, PU, SI, SI-CO
  • Antistatische und abdruckarme Varianten
×
Flachsauggreifer PFYN
Runder Sauggreifer für universellen Einsatz, verfügbar in verschiedenen Materialien; besonders für Werkstücke mit ebenen, glatten Oberflächen.
Saugplatten SPU
Saugplatten SPU
  • Durchmesser: 100 bis 400 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Trägerplatte aus Aluminium
×
Saugplatten SPU
Runde Saugplatte für glatte und leicht raue Werkstücke; optional mit Abschäleinsatz zur Vereinzelung von Blechen.
Saugplatten SPK
Saugplatten SPK
  • Durchmesser: 55 bis 250 mm
  • Werkstoff Dichtkante: EPDM
  • Trägerplatte aus Aluminium
×
Saugplatten SPK
Runde Saugplatte mit sehr anpassungsfähiger Dichtkante für raue und stark strukturierte Werkstücke.
Flachsauggreifer SAF
Flachsauggreifer SAF
  • Durchmesser: 30 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
×
Flachsauggreifer SAF
Runder Flachsauggreifer mit geringem inneren Volumen und sehr hohen horizontalen und vertikalen Haltekräften, auch bei geölten Werkstücken.
Flachsauggreifer SAF HT2
Flachsauggreifer SAF HT2
  • Durchmesser: 30 bis 60 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
×
Flachsauggreifer SAF HT2
Runder Flachsauggreifer mit geringem inneren Volumen und sehr hohen horizontalen und vertikalen Haltekräften für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen.
Flachsauggreifer PFYN VU1
Flachsauggreifer PFYN VU1
  • Durchmesser: 15 bis 95 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt
×
Flachsauggreifer PFYN VU1
Hochverschleißfester Sauggreifer aus Vulkollan für hohe Belastungen und lange Lebensdauer im Mehrschichtbetrieb.
Flachsauggreifer SHFN
Flachsauggreifer SHFN
  • Durchmesser: 50 bis 85 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte einvulkanisiert oder Anschlussnippel gesteckt
×
Flachsauggreifer SHFN
Runder Sauggreifer mit innenliegender Dichtkante für gute Abdichtung auf rauen, leicht strukturierten Oberflächen.
Saugplatten SHF
Saugplatten SHF
  • Durchmesser: 125 bis 210 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst
×
Saugplatten SHF
Runde Saugplatte mit großem Durchmesser und innenliegender, doppelter Dichtkante für gute Abdichtung auf rauen Oberflächen.
Saugplatten SPC
Saugplatten SPC
  • Durchmesser: 160 bis 250 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst
×
Saugplatten SPC
Runde Saugplatte mit doppelter Dichtkante und Druckluftanschluss zur Handhabung und Vereinzelung von porösen und durchsaugenden Werkstücken.
Flachsauggreifer SGAN
Flachsauggreifer SGAN
  • Durchmesser: 7 bis 16 mm
  • Werkstoff: SI, PU
  • Anschlussnippel gesteckt
×
Flachsauggreifer SGAN
Sauggreifer mit weicher Dichtlippe zur Handhabung empfindlicher Werkstücke wie CDs, Furnier, Wafer und Solarzellen auch im Mehrschichtbetrieb mit kurzen Taktzeiten.