Für hohen Unterdruck bei kleinem Volumenstrom. Ölgeschmierte-Pumpen, Trockenläufer- und Wasserring-Pumpen stehen zur Auswahl.

Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR
Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR
  • Saugvermögen bis 244 m³/h
  • Max. Vakuum: 92 %
×
Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR
Ölfreie Vakuum-Pumpe mit integriertem Lüfter, dauergeschmierter Lagerung und hohem Wirkungsgrad zur Handhabung von dichten Teilen.
Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR X
Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR X
  • Saugvermögen 10 bis 129 m³/h
  • Max. Vakuum: 92 %
×
Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR X
Ölfreie Vakuum-Pumpe mit deutlich verlängerten Wartungsintervallen und hohem Wirkungsgrad zur Handhabung von dichten Teilen.
Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen EVE-OG
Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen EVE-OG
  • Saugvermögen bis 255 m³/h
  • Max. Vakuum: 98 %
×
Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen EVE-OG
Wartungsarme, ölgeschmierte Vakuum-Pumpe mit Ölabscheider, Drehstrom-Antrieb zur Handhabung von dichten Teilen.
Wasserring-Pumpen EVE-WR
Wasserring-Pumpen EVE-WR
  • Saugvermögen bis 65 m³/h
  • Max. Vakuum: 93 %
×
Wasserring-Pumpen EVE-WR
Öl- und wartungsfreie sowie energiesparende Wasserring-Pumpe mit interner Ablufttrocknung und Wasserrückführung für höchste Ansprüche an die Umgebungsluft und Temperatur.
Klauenpumpen EVE-KL
Klauenpumpen EVE-KL
  • Saugvermögen: 90 bis 310 m³/h
  • Max. Vakuum: 85 bis 95 %
  • Integrierter Saugluft-Filter
  • Berührungsloses Wirkprinzip
×
Klauenpumpen EVE-KL
Vakuum-Pumpe mit hohem Saugvermögen und hohem Endvakuum für die Handhabung dichter und leicht poröser Werkstücke.