Die elektrischen und pneumatischen End-of-Arm Vakuum-Erzeuger sind für den Einsatz an Leichtbaurobotern und Industrierobotern konzipiert. Sie eignen sich für die Anwendung in der mobilen Robotik, in vollautomatisierten Prozessen mit geringen Takt- und Evakuierungszeiten sowie in der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK-Umgebung).

Vakuum-Erzeuger ECBPi
Effizient
Vakuum-Erzeuger ECBPi
  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum: 75 %
×
Vakuum-Erzeuger ECBPi
Intelligente, autonome und flexible Vakuum-Erzeugung. Einsatz in der mobilen Robotik.
Vakuum-Erzeuger ECBPMi
Effizient
Vakuum-Erzeuger ECBPMi
  • Saugvermögen bis zu 1,6 l/min
  • Max. Vakuum: 60%
  • Integrierte IO-Link und RS485 Schnittstelle
×
Vakuum-Erzeuger ECBPMi
Elektrischer Vakuum-Erzeuger zur Handhabung von saugdichten Werkstücken in der mobilen Robotik und für MRK-Umgebungen.
Handling-Sets ECBPMi
Effizient
Handling-Sets ECBPMi
  • Set aus Vakuum-Erzeuger, Flansch, Sauggreifer und Anschlusskabel
  • Sauggreifer flexibel wechselbar
  • Saugvermögen bis 1,6 l/min
  • Max. Vakuum: 60 %
×
Handling-Sets ECBPMi
Anschlussfertiges Handling-Set für Leichtbauroboter und Cobots zur autonomen und elektrischen Vakuum-Erzeugung.
Pneumatische Vakuum-Erzeuger RECBi
Pneumatische Vakuum-Erzeuger RECBi
  • Saugvermögen bis zu 52,5 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Traglast bis 25 kg
×
Pneumatische Vakuum-Erzeuger RECBi
Pneumatischer Vakuum-Erzeuger für den Einsatz End-of-Arm (EoA) im Feld der Leichtbaurobotik, an Cobots und konventionellen 6-Achs-Robotern bis 25 kg Traglast.