Kompakte Einheit mit mehreren Vakuum-Erzeugern für die gleichzeitige, unabhängige Handhabung von unterschiedlichen Teilen mit nur einem Vakuum-System.

Mini-Kompaktterminal SCTMi
Effizient
Neu
Mini-Kompaktterminal SCTMi
  • Saugvermögen bis 28 l/min
  • Max. Vakuum: 87 %
  • IO-Link und Ethernet (EtherCat, Ethernet/IP und ProfiNet) Schnittstelle
  • Grundkörper aus Kunststoff und Trägerplatte aus Aluminium
×
Mini-Kompaktterminal SCTMi
Mini-Kompaktterminals SCTMi bestehend aus 2 bis 16 Kompaktejektoren in Kleinstbauweise mit intelligenter Schnittstelle für IO-Link oder Ethernet-Kommunikation. Energieeffizient durch integrierte Luftsparfunktion und Condition Monitoring. Einsatz in dynamischen Prozessen und platzsparende Integration.
Kompaktterminals SCTSi IO-Link
Effizient
Kompaktterminals SCTSi IO-Link
  • Saugvermögen bis 67 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • IO-Link Schnittstelle
×
Kompaktterminals SCTSi IO-Link
Kompaktterminal bestehend aus 2 bis 16 Kompaktejektoren mit Eco-Düsentechnologie, Luftsparfunktion, Energie- und Prozesskontrolle und IO-Link Schnittstelle. Auslesen und Parametrieren per Smartphone durch NFC-Technologie. Einsatz in dynamischen und flexiblen Prozessen.
Kompaktterminals SCTSi Ethernet
Effizient
Kompaktterminals SCTSi Ethernet
  • Saugvermögen bis 67 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • Ethernet-Schnittstelle über EtherCat, Ethternet/IP oder ProfiNet
×
Kompaktterminals SCTSi Ethernet
Kompaktterminal bestehend aus 2 bis 16 Kompaktejektoren mit Eco-Düsentechnologie, Luftsparfunktion, Energie- und Prozesskontrolle und Ethernet-Schnittstelle. Auslesen und Parametrieren per Smartphone durch NFC-Technologie. Einsatz in dynamischen und flexiblen Prozessen.
Kompaktterminals SCTMb / SCTMc / SCTMi
Kompaktterminals SCTMb / SCTMc / SCTMi
  • Saugvermögen bis 33 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum: 87 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • SCTMi-Version mit IO-Link Schnittstelle
×
Kompaktterminals SCTMb / SCTMc / SCTMi
Elektrisch verblocktes Kompaktterminal bestehend aus 2 bis 16 Kompaktejektoren. Möglichkeit zur Verwendung mit externer Vakuum-Erzeugung. Einsatz in dynamischen und flexiblen Prozessen.