Vakuum-Erzeuger stellen das nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird entweder pneumatisch (Ejektoren) oder elektrisch (Pumpen, Gebläse) erzeugt.

Ejektormodule
Ejektormodule
  • Kleiner und kompakter Vakuum-Erzeuger
  • Für zentrale und dezentrale Vakuum-Erzeugung
  • Integrierter Schalldämpfer
×
Ejektormodule
Ejektormodule mit Eco-Düsentechnologie für effiziente Vakuum-Erzeugung und hohe Saugleistungen bei geringem Luftverbrauch. Sie werden vorwiegend in der Verpackungsbranche eingesetzt, z. B. in Kartonaufrichtern zum direkten Einbau ohne separates Gehäuse.
Grundejektoren
Grundejektoren
  • Kleiner und kompakter Vakuum-Erzeuger
  • Für zentrale und dezentrale Vakuum-Erzeugung
  • Integrierter Schalldämpfer
×
Grundejektoren
Grundejektoren ohne Ventilsteuerung und Systemüberwachung verfügen über ein hohes maximales Vakuum-Niveau und werden vorwiegend zur Handhabung luftdichter Werkstücke eingesetzt.
Inline-Ejektoren
Inline-Ejektoren
  • Montage direkt in der Schlauchleitung
  • Platzsparende Bauweise
  • Zur dezentralen Vakuum-Erzeugung
×
Inline-Ejektoren
Inline-Ejektoren werden in Handlingssystemen mit beengten Platzverhältnissen eingesetzt. Durch die kompakte Bauform eignen sie sich für eine platzsparende, dezentrale Vakuum-Erzeugung direkt am Sauggreifer.
Dezentrale Ejektoren
Dezentrale Ejektoren
  • Hohes Förder- und Absaugvolumen
  • Zur dezentralen Vakuum-Erzeugung
×
Dezentrale Ejektoren
Dezentrale Ejektoren kommen insbesondere bei Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten zum Einsatz, wie z. B. in der Blechbearbeitung, Automobilindustrie, in Verpackungsmaschinen und Robotertechnik und können direkt am Sauggreifer installiert werden.
Kompaktejektoren
Kompaktejektoren
  • Integriertes Saug- und Abblasventil
  • Integrierter Filter und Vakuum-Schalter
  • Luftsparfunktion und Funktionen für Energie- und Prozesskontrolle optional
×
Kompaktejektoren
Kompaktejektoren verfügen über eine integrierte Ventiltechnik und werden vorwiegend in vollautomatisierten Handhabungsanlagen (z. B. Blechverarbeitung, Automobilbranche, Roboteranwendungen) eingesetzt.
Kompaktterminals
Kompaktterminals
  • Kompaktes Vakuum-Terminal bestehend aus bis zu 16 verblockten Kompaktejektoren
×
Kompaktterminals
Kompaktterminal bestehend aus 2 bis 16 Kompaktejektoren mit Eco-Düsentechnologie, Luftsparfunktion, Energie- und Prozesskontrolle und IO-Link Schnittstelle. Auslesen und Parametrieren per Smartphone durch NFC-Technologie. Einsatz in dynamischen und flexiblen Prozessen.
Vakuum-Erzeuger End-of-Arm
Vakuum-Erzeuger End-of-Arm
  • Elektrische und pneumatische Vakuum-Erzeuger End-of-Arm
  • Saugvermögen bis 57 l/min
  • Max. Vakuum: 85%
×
Vakuum-Erzeuger End-of-Arm
Vakuum-Erzeugung mit vielfältigen Adaptions- und Integrationsmöglichkeiten. Einsatz End-of-Arm (EoA) in der mobilen Robotik oder bei stationären Handhabungsaufgaben an kollaborativen Robotern (Cobots) und Industrierobotern.
Geregelte Vakuum-Pumpen
Geregelte Vakuum-Pumpen
  • Rein elektrischer Betrieb
  • Bedienung über Touch-Display
  • Ansteuerung digital oder via IO-Link-Schnittstelle
  • Energieeffiziente Pumpentechnologie
×
Geregelte Vakuum-Pumpen
Handhabung saugdichter bis leicht poröser Bauteile. Einsatz in automatisierten Prozessen mit Leichtbaurobotern und Cobots oder in mobilen Anwendungen.
Vakuum-Pumpen
Vakuum-Pumpen
  • Hoher Unterdruck bei kleinem Volumenstrom
  • Ölgeschmiert, als Trockenläufer- oder als Wasserring-Pumpe
×
Vakuum-Pumpen
Vakuum-Pumpen erzeugen ein sehr hohes Vakuum und werden vorwiegend in Verpackungsmaschinen, manuellen Handhabungssystemen oder als zentrale Vakuum-Erzeugung in Portal-Umsetzanlagen eingesetzt.
Vakuum-Gebläse
Vakuum-Gebläse
  • Hoher Volumenstrom bei geringem Unterdruck
  • Frequenzregelung und elektropneumatische Reversierung optional
  • Für poröse Werkstücke
×
Vakuum-Gebläse
Vakuum-Gebläse liefern ein sehr hohes Saugvermögen und werden daher insbesondere bei der Handhabung von porösen Werkstücken wie Kartons, Dämmungsmaterial, Spanplatten oder Säcken eingesetzt.
Vakuum-Speicher
Vakuum-Speicher
  • Speicher als Sicherheitseinrichtung bei Energieausfall
×
Vakuum-Speicher
Vakuum-Speicher werden als Sicherheitseinrichtung für den plötzlichen Energieausfall in Bereichen mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit eingesetzt.
Vakuum-Zentralen
Vakuum-Zentralen
  • Komplette Einheit aus Pumpe, Speicher, Überwachung und Regelung
×
Vakuum-Zentralen
Vakuum-Zentralen werden in Bereichen mit hohen Anforderungen an Leistungsvermögen, Sicherheit und Zuverlässigkeit eingesetzt.