Elektrische Seilbalancer

Seilbalancer eignen sich ideal als Unterstützung für feinfühlige und präzise Hebevorgänge. Die sensorische Erkennung der Handkraft am Bediengriff ermöglicht eine intuitive Steuerung sowohl am Bediengriff als auch direkt am Werkstück. Die Last wird dabei über ein Seil angehoben. Eine elektromotorische Walze sorgt durch Auf- und Abwickeln des Seils für die Unterstützung in der Bewegung.

Seilbalancer NEO 30
Neu
Seilbalancer NEO 30
  • Schnelle und einfache Installation
  • Akkubetrieben und mobil einsetzbar
  • Bis zu 500 Hübe pro Batterieladung
  • Max. Traglast: 30 kg
×
Seilbalancer NEO 30
Akkubetriebener, kompakter und mobiler Seilbalancer von Binar Handling für Lasten bis 30 kg.
Binar Handling Quick-Lift Arm QLA
Neu
Binar Handling Quick-Lift Arm QLA
  • Traglast bis 300 kg
  • Feinfühliges und präzises Positionieren unterschiedlicher Werkstücke
  • Schwenkbereich des Auslegers 360°
×
Binar Handling Quick-Lift Arm QLA
Mit dem Binar Handling Quick-Lift Arm (QLA) lassen sich unterschiedliche Werkstücke mit geringem Kraftaufwand intuitiv handhaben. Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Auslegerlängen.
Binar Handling Quick-Lift Arm 100i Food
Neu
Binar Handling Quick-Lift Arm 100i Food
  • Traglast bis 100 kg
  • Für den Einsatz in der Lebensmittelbranche
  • Feinfühliges und präzises Positionieren unterschiedlicher Werkstücke
×
Binar Handling Quick-Lift Arm 100i Food
Der Quick-Lift Arm 100i Food ist eine intelligente Hebevorrichtung mit hygienischen Design vom Boden bis zum Ausleger für die Lebensmittelindustrie. Er erfüllt höchste Anforderungen an Ergonomie, Sicherheit und Effizienz.
Binar Handling Quick-Lift Rail QLR
Neu
Binar Handling Quick-Lift Rail QLR
  • Traglast bis 600 kg
  • Feinfühliges und präzises Positionieren von unterschiedlichen Werkstücken
  • Integration in bestehende oder neue Schienensysteme
×
Binar Handling Quick-Lift Rail QLR
Mit dem Binar Handling Quick-Lift Rail (QLR) lassen sich unterschiedliche Werkstücke mit geringem Kraftaufwand intuitiv handhaben. Erhältlich in verschiedenen Baugrößen. Verwendung in Schienensystemen